D-PAK 고정용량 유압 파워 유니트 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
D-PAK 고정용량 유압 파워 유니트

D-PAK 고정용량 유압 파워 유니트

Parker D-Pak 유압 파워 유니트는 207 bar (3,000 psi)의 성능과 저소음, 누유없는 작동을 모두 갖춘 컴팩트한 수직형 디자인으로 고품질 파워를 제공합니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids
  • 작동 압력: 3000 psi, 207 bar
  • 모터 유형: NEMA
  • 탱크 용량: 5 gal, 19 L
  • 모터 전력 출력 정격: 1/2 to 3 HP, 0.37 to 2.24 kW
  • 최대 작동 압력: 3000 psi, 207 bar
  • 유량: 0.9-2.7 (@ 1800rpm) gal/min, 3.4-10.2 (@ 1800rpm) L/min
  • 작동 속도: 600-2200 RPM
  • 펌프 유형: 외접 기어
  • 중량: <=145 lb, <=66 kg
  • 입력 전력: <=3 (hp) HP

전체 제품 설명

Parker의 D-Pak 유압장치는 내구성이 있고 소형이며, 다양한 산업분야에 고정용량의 출력 옵션을 제공합니다. D-Pak 장치는 독특한 수직 설계로 되어있어, 설치면적과 동작소음을 줄여줍니다. 추가로, Parker의 여과장치는 더 긴 수명을 보장합니다. Parker의 검증된 커넥터 기술을 이용하기 때문에, D-Pak 장치는 생산성 증가에 필요한 품질과 신뢰성을 제공합니다.

시장:
• 공장 자동화
• 공작기계
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 발전
• 이송 및 배분
• 몰딩
• 포장기계
• 인쇄 및 마킹 설비
• 차량 조립시설
• 자재 처리 설비
• 원목 및 목재
• 갖가지 가공업

특징 및 장점:
• 검증된 성능
• 신뢰할 수 있는 누유 보호, 누유지점 감소
• 글리세린-충진 압력게이지를 사용하여, 시스템 쇼크로부터 보호
• 온도계가 장착된 오일 게이지로, 진단능력 향상
• 수명 연장
• 펌프를 유중에 설치하여 캐비테이션으로부터 펌프 보호
• 설계 및 신축성
• 정숙한 동작
• 수직방향을 적용하여, 설치면적 절약
• 손쉬운 사용
• 충진이 쉬운 탱크를 사용하여, 누출 방지
• 접근성이 매우 좋은 릴리프 밸브
• 정밀한 장착 아답터

적용:
• 클램핑 회로
• 공작기계
• 소형 자동화
• 쓰레기 압축기

기술적 특성:
• 정격 출력: 1/2 Hp, 1 Hp, 2 Hp, 3 Hp
• 유속 범위: 0.9 – 2.7 GPM (1,800 rpm 기준)
• 최대 작동압력: 207 bar (3,000 psi)
• 속도 범위: 600 – 2,200 rpm
• 탱크 용량: 5 갤런  

관련 문서

×

687611
246579