H-PAK 고정용량 유압 파워 유니트 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
H-PAK 고정용량 유압 파워 유니트

H-PAK 고정용량 유압 파워 유니트

Parker H-Pak 유압 파워 유니트는 조용하고 누유 없이 다양한 산업 분야에 맞게 설계되어 작동하는 소형의 수직형 디자인. 안정적인 파워를 위해 207 bar (3,000 psi)의 작동 압력을 제공.

기술 사양

  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids
  • 작동 압력: 3000 psi, 207 bar
  • 모터 유형: NEMA
  • 탱크 용량: 10 to 40 gal, 38 to 151 L
  • 모터 전력 출력 정격: 1/2 to 20 HP, 0.37 to 14.9 kW
  • 최대 작동 압력: 3000 psi, 207 bar
  • 유량: 0.9-9.6 (@ 1800rpm) gal/min, 3.4-36.3 (@ 1800rpm) L/min
  • 작동 속도: 600-2200 RPM
  • 펌프 유형: 외접 기어
  • 중량: <=340 lb, <=155 kg
  • 입력 전력: <=20 (hp) HP

전체 제품 설명

Parker H-Pak 유압파워유니트는 신뢰할 수 있고 소형이며, 생산성을 증가시키고 고장 없이 성능을 유지하도록 도와줍니다. Parker의 검증된 커넥터를 사용하였기 때문에 이 고정용량 파워 옵션은 산업분야에서 무누유 작동, 오염 감소, 시스템 쇼크로부터의 보호 기능을 발휘하여 펌프의 수명을 연장하고 작동 중지시간을 줄여줍니다. 이 장치는 작은 설치 면적을 필요로 하며, 정숙하게 작동됩니다. 요청 시 Parker의 여과장치와 고객의 요구 사항을 반영하여 공급할 수 있습니다.

시장:
• 공장 자동화
• 공작기계
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 발전
• 이송 및 배분
• 몰딩
• 포장기계
• 인쇄 및 마킹 설비
• 차량 조립시설
• 자재 처리 설비
• 원목 및 목재
• 갖가지 가공업

특징 및 장점:
• 검증된 성능
• 신뢰할 수 있는 누유 보호, 누유지점 감소
• 글리세린-충진 압력게이지를 사용하여, 시스템 쇼크로부터 보호
• 온도계가 장착된 오일 게이지로, 진단능력 향상

수명 연장
• 펌프를 유중에 설치하여 캐비테이션으로부터 펌프 보호

설계 및 신축성
• 정숙한 작동
• 수직방향을 설치로, 설치면적 절약
• 정격 50/60 Hz 이중 전기모터 제공 가능

손쉬운 사용
• 오일을 채우기 쉬운 탱크 구조, 유출 방지
• 접근성이 매우 좋은 릴리프 밸브
• 정밀한 장착 아답터

적용:
• 클램핑 회로
• 공작기계
• 소형 자동화
• 쓰레기 압축기

기술적 특성:
• 정격 출력: 1/2 Hp – 20 Hp
• 유속 범위: 0.9 – 6.3 GPM (1,800 rpm)
• 최대 작동압력: 207 bar (3,000 psi)
• 속도 범위: 600 – 2,200 rpm
• 탱크 용량: 10, 20, 30, 및 40 갤런  

관련 문서

×

687611
246579