Parker의 V-Pak 유압장치는 Parker의 검증된 커넥터 기술로 제작되어, 고품질과 가변 용량를 산업용으로 제공합니다. 이 제품은 신뢰할 수 있는 누유 보호, 개선된 진단 및 Parker의 여과장치로 우수한 성능과 긴 수명을 보장합니다. V-Pak 장치는 혁신적인 수직설계로 되어있어, 설치 공간을 절약하고 정숙한 작동이 가능합니다. 요청 시 맞춤형 제작이 가능합니다.
시장:
• 공장 자동화
• 공작기계
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 발전
• 이송 및 배분
• 몰딩
• 포장기계
• 인쇄 및 마킹 설비
• 차량 조립시설
• 자재 처리 설비
• 원목 및 목재
• 갖가지 가공업
특징 및 장점:
• 검증된 성능
• 신뢰할 수 있는 누유 보호, 누유지점 감소
• 글리세린-충진 압력게이지를 사용하여, 시스템 쇼크로부터 보호
• 온도계가 장착된 오일 게이지로, 진단능력 향상
• 수명 연장
• 펌프를 유중에 설치하여 캐비테이션으로부터 펌프 보호
• 설계 및 유연성
• 정숙한 작동
• 수직방향을 적용하여, 설치면적 절약
• 정격 50/60 Hz 이중 전기모터 제공 가능
• 부하 감지, 마력 제한 및 원격 압력제어 옵션
• 손쉬운 사용
• 오일을 채우기 쉬운 탱크 구조로, 유출 방지
• 접근성이 매우 좋은 릴리프 밸브
• 정밀한 장착 아답터
적용:
• 클램핑 회로
• 공작기계
• 소형 자동화
• 쓰레기 압축기
기술적 특성:
• 정격 출력: 2 Hp – 20 Hp
• 유속 범위: 2.0 – 15.6 GPM (1,800 rpm 기준)
• 최대 작동압력: 207 bar (3,000 psi)
• 속도 범위: 600 – 2,200 rpm
• 탱크 용량: 10, 20, 30, 및 40 갤런