HFS2R Fire-Screen® Hybrid® 호스는 코어 침식 및 부식에 강하고 뒤틀림 내성이 우수하며 SAE J517-100R1 및 ISO 압력 표준을 충족합니다. 열가소성 코어는 시장에서 가장 깨끗한 액체 운반법을 제공하며 최장 152m(500피트)의 길이 연결이 가능합니다.
파카 HFS2R 유압 호스는 무게가 가볍고 (비교 대상 고무호스보다 40% 무게 감소) 튼튼하기 때문에 도로포장 및 유지보수, 유틸리티 장비, 자재 관리 및 기타 산업 분야를 위한 최고의 솔루션을 제공하고 있습니다.
마켓 :
• 건설
• 산업용
• 자재 관리
• 건설장비
특장점 :
• 최대 152m(500피트)의 긴 패키지로 스크랩 발생 및 미사용 자재 최소화
• 기름, 오존 및 충격 내성으로 호수 수명 증가
• 유사 고무호스보다 40% 더 가벼워 설치가 용이하며 시스템 무게 감소
• UV 보호 커버로 실외 작업에 사용 가능
• 쉽게 구부릴 수 있어 간편한 경로 지정 및 유연성 증대
• 압력을 받아도 길이 변화가 적어 설치가 용이함
• 코어를 보강층에 접착하는 특허받은 공정으로 제작되어 더욱 강력하며 꺽임 및 코어 튜브 침식에 강함
어플리케이션 :
• 유틸리티 장비
• 건설장비
• 자재 관리
• 농업용 장비
• 포장 및 도로 보수
• 폐기물 및 쓰레기 수거차
기술 사양 :
• 튜브: 코폴리에스터
• 보강재: 강선
• 커버: 블랙, 매끄러운 합성 고무
• 온도 범위:
- 석유 계 유압유 및 윤활유 -40°C ~ +121°C (-40°F ~ +250°F)
- 합성, 합성 혼합, 물, 물/기름 에멀션 유압유는 최고 +85°C(+185°F)
- 물/글리콜 유압유는 최대 +57°C(+135°F)
• 호스 구경(I.D.)은 공칭
• 호스 외경(O.D.)은 최대