Parflex 563TJ ToughJacket 호스 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

호스 I.D. (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Parflex 563TJ ToughJacket 호스

Parflex 563TJ ToughJacket 호스

TOUGHJacket™ 호스는 특수 재킷 재질을 사용하여 다른 호스보다 마찰 내성이 최대 100% 우수합니다. 파카 63TJ ToughJacket™ 호스는 압력을 받아도 길이 변화가 가장 적습니다. (+/- 1%)

기술 사양

  • 최저 작동 온도: -40 °F, -40 °C
  • 디자인 요소: 4
  • 덮개 재료: Polyurethane
  • 매체: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 충족된 사양: MSHA, SAE J517 and 100R1, Type AT
  • 최대 작동 압력: 3045 psi, 21 MPa, 210 bar
  • 최고 작동 온도: 250 °F, 121 °C
  • 호환 피팅: 43 Series, 56 Series
  • 중량: 0.14 to 1.31 kg/m, 0.09 to 0.88 lb/ft
  • 내경: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • 응용 분야: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing, Material Handling, Over-the-Sheave
  • 호스 강화 재료: 1 or 2 Braids of High Tensile Steel Wire
  • 호스 내부 튜브 재료: Copolyester
  • 호스 덮개 유형: ToughJACKET™
  • 크기: -4 to -16
  • 최소 굽힘 반경: 1-1/2 to 6 inch, 38.1 to 150 mm
  • 외경: 0.470 inch, 0.640 inch, 0.770 inch, 0.970 inch, 1.120 inch, 1.450 inch, 11.9 to 36.9 mm

전체 제품 설명

ToughJacket™ 유압 호스 563TJ는 압력하에서 길이 변화율이 극히 작으(+/- 1%)며  경량형 설계로 유연성이 뛰어납니다. 다른 ToughJacket™ 호스와 마찬가지로 563TJ도 재킷 재질을 특별 배합하여 UV, 오존 내성이 우수하며 마찰 계수가 매우 낮아 내마모성이 극대화되었습니다. 길이가 길어야 하는 붐 또는 케이블 트랙에 유용한 솔루션으로서 SAE 100R19 성능 요건을 충족합니다.  접착식 두라인 설계를 적용하면 호스의 이동이 제한되고 엉킴이 방지되며 컴팩트 시스템으로 설치 공정이 간소화됩니다. 또한 호스의 전체적인 강도와 안정감이 개선되어 호스 고장으로 이어지는 여러 가지 문제를 방지합니다.

마켓 :
• 건설장비
• 농업용 장비
• 건설 장비
• 운송

특장점 :
• 압력을 받아도 길이 변화가 적음(+/- 1%)
• TOUGHJACKET™ 폴리우레탄 커버로 내마모성 최대화
• 비교 대상 호스보다 O.D. 2%-5% 감소
• 고무호스보다 최대 23% ~ 42% 가벼움
• 3,000psi 정압
• 뛰어난 유연성
• 일정하게 긴 길이
• 두라인 또는 다중 라인 접합 구성 가능

어플리케이션 :
• 중압용 유압
• 석유, 물 베이스 및 합성 유압 유, 가스 및 일부 용제 및 화학용액을 사용하는 중압용 유압에 적용

승인 / 인증 :
• SAE 100R17 충족/초과 충족
• MSHA 인증

기술 사양 :
• 튜브: 코폴리에스터
• 보강: 고장력 강선 브레이드
• 커버: 검은색 폴리우레탄 TOUGHJACKET™, 비타공성 커버
• 호스 구경(I.D.)은 공칭
• 호스 외경(O.D.)은 최대

관련 문서

×
제품 호스 I.D. (inch)
563TJ-4 1/4
563TJ-6 3/8
563TJ-8 1/2
563TJ-12 3/4
563TJ-10 5/8
563TJ-16 1

687611
687563