590TJ ToughJacket™ 유압 호스는 길이변화율이 낮고 원하는 길이로 공급이 가능합니다. Parflex 590TJ 호스는 까다로운 용도에 견딜 수 있도록 고안되었으며 건설 장비, 농업 장비, 운송 등을 포함한 대규모의 견고한 작업에 최적의 솔루션입니다. Parflex 590TJ 호스는 컴팩트 하고 무게가 가볍고 -40°C 부터 +120°C 까지(-40°F to +250°F)의 온도조건을 가집니다.
마켓 :
• 유체 처리/취급
• 일반산업용
• 모바일 장비
• 운송수단
특장점 :
• TOUGHJACKET™ 내마모성이 우수한 폴리우레탄 커버
• 가압 시 낮은 길이변화율
• 연속 길이 공급가능
• SAE 100R16 호스 보다 작은 외경(O.D.) 으로 쉬운 라우팅
• 고무호스 100R2 보다 23% 에서 42% 절감된 무게
• 이중 또는 다중 호스 제작 가능
어플리케이션 :
• 건설장비
• 머신툴
• 유압 변속기
• 폐기물 수거 청소차량
• 농기계
인증/승인 :
• SAE 100R2 기준 만족 또는 초과
• MSHA 인증 획득
• ABS 승인 - 590TJ-4, 590TJ-6, and 590TJ-8
기술특징 :
• 튜브 : Copolyester.
• 보강층 : 아라미드(Aramid), 고장력 와이어 브레이드.
• 커버 : 블랙, 폴리우레탄 TOUGHJACKET™, 표면 구멍처리 없음.
• Hose 내경(I.D.)은 일반
• Hose 외경(O.D.)은 최대