Parflex 594TJ ToughJacket™ 호스 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

호스 I.D. (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Parflex 594TJ ToughJacket™  호스

Parflex 594TJ ToughJacket™ 호스

TOUGHJacket™ 호스는 재킷 재질을 특별 배합하여 다른 호스보다 마찰 내성이 최대 100% 더 높습니다. 파카 594TJ ToughJacket™은 SAE 100R19 성능 요건을 충족합니다.

기술 사양

  • 최저 작동 온도: -40 °C, -40 °F
  • 디자인 요소: 4
  • 덮개 재료: Polyurethane
  • 매체: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 충족된 사양: MSHA, SAE 100R19
  • 최대 작동 압력: 4061 psi, 28 MPa, 280 bar
  • 최고 작동 온도: 212 °F, 100 °C
  • 호환 피팅: 43 Series, 56 Series
  • 중량: 0.19 to 0.88 kg/m, 0.13 to 0.59 lb/ft
  • 내경: 1/4 to 3/4 inch, 6.3 to 19 mm
  • 응용 분야: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Lubricating Oils, Medium Pressure Hydraulics, Transportation
  • 호스 강화 재료: Braid of High Tensile Steel Wire
  • 호스 내부 튜브 재료: Copolyester
  • 호스 덮개 유형: ToughJACKET™
  • 크기: -4 to -12
  • 최소 굽힘 반경: 1-3/4 to 4-3/4 inch, 44.5 to 120 mm
  • 외경: 0.490 inch, 0.640 inch, 0.850 inch, 1.040 inch, 1.170 inch, 12.5 to 29.7 mm

전체 제품 설명

Parker의 594TJ는 TOUGHJACKET™ 폴리우레탄 커버를 적용하여 최고의 내마모성을 자랑하며 사용압력 4,000psi 까지  정압으로 건설 산업, 특히 견고하고 가벼운 접합식 어셈블리 솔루션이 필요한 신축식 붐 작업에 알맞습니다. 접합 처리된 열가소성 호스 어셈블리는 설치 과정이 간소화되어 매끄럽게 작동하며 호스의 전체적인 강도와 안정성이 개선됩니다. 파카 594TJ는 SAE 100R19를 준수하며 고탄성 2겹 브레이드 구조로 나선형 4겹  호스의 성능을 발휘합니다.

마켓 :
• 건설장비
• 농업용 장비
• 건설 장비
• 운송

특장점 :
• TOUGHJACKET™ 폴리우레탄 커버로 내마모성 최대화
• 압력을 받아도 길이 변화가 적어 길이가 길어야 하는 붐 또는 케이블 트랙에 유용한 솔루션
• 일정하게 긴 길이
• 100R19 호스보다 가벼운 무게
• 4,000 psi 정압
• 뛰어난 유연성
• 우수한 굽힘 반경
• 최대 10개 묶음까지  Twin 라인 또는 다중 라인 접합 구성 가능

어플리케이션 :
• 중압용 유압
• 석유, 물 베이스 및 합성 유압 액체, 가스 및 일부 용제 및 화학 용액과 함께 중압용 유압에 적용

승인 / 인증 :
• 100R19 충족/초과 충족
• MSHA 승인

기술 사양 :
• 튜브: 코폴리에스터
• 보강: 고장력 강선 브레이드
• 커버: 검은색, 폴리우레탄 TOUGHJACKET™
• 호스 구경(I.D.)은 공칭
• 호스 외경(O.D.)은 최대

관련 문서

×
제품 호스 I.D. (inch)
594TJ-4 1/4
594TJ-6 3/8
594TJ-8 1/2
594TJ-10 5/8
594TJ-12 3/4

687611
687563