3상 AC 모터가 장착 된 LOC 냉각 시스템은 산업 분야에서 사용하기에 최적화 되어 있습니다. 이 시스템은 설치 준비 상태로 제공되며 통합 순환 펌프를 사용하여 별도의 회로 (오프라인 냉각)에서 오일을 냉각 및 처리 할 수 있습니다. 냉각 시스템에는 Parker 필터 장치도 장착할 수 있습니다. LOC 냉각 시스템은 다양한 액세서리와 함께 대부분의 시스템 및 환경에 사용하기에 적합합니다. 최대 냉각 요량은 ETD 40 ℃에서 45 kW입니다.
최대 냉각 용량은 ETD 40 ℃에서 45kW입니다.
시장:
• 산업용
• 재생 에너지
특징/이점:
• 조용한 팬과 모터.
• 통합된 순환 펌프는 낮은 압력 맥동으로 균일한 흐름을 만듭니다.
• 작동 수명을 연장시키고 서비스 및 유지 보수 비용을 줄이는 효율적이고 견고한 설계
• 낮은 압력 강하 및 높은 냉각 용량을 갖춘 쿨러 구조.
• 많은 응용 분야에서 유지보수가 쉽고 개조가 간단합니다.
정확한 온도에서의 작동은 많은 경제적 및 환경적 장점을 가져옵니다:
• 유압 시스템의 수명이 연장됩니다.
• 오일의 사용 수명이 연장됩니다.
• 유압 시스템의 가동성이 높아져 동작 시간은 늘어나고 가동 중단은 줄어 듭니다.
• 서비스 및 수리 비용이 절감됩니다.
• 연속 작동에도 높은 효율 유지 - 온도가 적절 작동 온도를 초과시 시스템의 효율 하락.
응용 분야:
• 전원 장치
• 윤활 시스템
• 프레스
• 풍력 발전
부품 번호에 대해 일부분만 표시하였습니다. 더 많은 쿨러의 옵션을 원하시면 LOC 책자를 다운로드 하거나 가까운 Parker 대리점에 문의하십시오.
Cooler Sizing 소프트웨어를 다운로드하여 쿨러 제품을 선택할 수도 있습니다 (제품 지원 탭에서).
이전에는 Oiltech 및 Olaer의 브랜드였습니다.