시스템에 PWO 수냉식 오일 쿨러를 사용하면 시스템의 유체가 정확한 온도에서 작동하고 이로인해 최대 성능과 안정성을 보장받을 수 있습니다.
Parker PWO 수냉식 오일 쿨러의 냉각 요소는 전후면 덮개 판 사이에 샌드위치 모양의 채널 플레이트로 구성됩니다. 채널 플레이트는 엄격한 표준 품질 관리가 적용한 동일한 자동화 절차로 압축되고, 진공 접합됩니다. Parker PWO 설계는 다양하고 효율적인 솔루션을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
시장:
• 산업용
• 조선
• 모바일
특징/이점:
• 작고 가벼움
• 많은 응용 분야에 적합
• 간편한 설치
• 비용 효율적이고 환경 친화적인 제품
정확한 온도에서의 작동은 많은 경제적 및 환경적 장점을 가져옵니다:
• 유압 시스템의 수명이 연장됩니다.
• 오일의 사용 수명이 연장됩니다.
• 유압 시스템의 가동성이 높아져 작동 시간이 증가하고 가동 중단이 줄어 듭니다.
• 서비스 및 수리 비용이 절감됩니다.
• 연속 작동에도 높은 효율 유지 - 이상적인 작동 온도 초과시 시스템의 효율 하락.
응용 분야:
• 해양 크레인
• 분쇄기
• 광산 장비
• 전원 장치
• 윤활 시스템
• 프레스
• 풍력 발전
부품 번호중 일부부만 표시하였습니다. 보다 더한 옵션을 원하시면 PWO 책자를 다운로드 하거나 가까운 Parker 판매 회사에 문의하십시오.
또한, 쿨러 사이징 소프트웨어를 다운로드하여 더 나은 제품을 선택할 수도 있습니다 (제품 지원 탭에서).
이전에는 Oiltech 및 Olaer의 브랜드였습니다.