셸 & 튜브 워터 오일 쿨러 – SWO 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

포트 연결 크기 (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
셸 & 튜브 워터 오일 쿨러 – SWO 시리즈 셸 & 튜브 워터 오일 쿨러 – SWO 시리즈

셸 & 튜브 워터 오일 쿨러 – SWO 시리즈

Parker SWO 워터 오일 쿨러는 산업용 및 조선 적용분야의 경량 컴팩트형 효율적인 셸 및 튜브 냉각기입니다.

기술 사양

  • 제품 유형: SWO TP-A1 ~ SWO TP-F6
  • 제품 시리즈: A ~ F
  • 크기: 1 ~ 6
  • 유량: 30 ~ 960 L/min
  • 최대 냉각 용량: 3 ~ 960 kW
  • 최고 작동 온도: 95 °C
  • 최대 작동 압력: 15 barg
  • 건축 재료: Aluminium,bronze,copper,brass and steel, Bronze, Copper, Brass, Steel
  • 중량: 3 ~ 105 kg
  • 응용 분야: 산업용 & 조선, Marine

전체 제품 설명

Parker의 SWO 워터 오일 쿨러는 유압 산업에서 가장 일반적인 출력요건을 제공하도록 제작되었습니다. 연속물로 제작되는 장치는 열분산 출력이 3 kW인 최소형(TP-A1)으로부터 평균 500 kW의 초대형(TP-F6)까지의 범위로 되어있습니다.

서로 다른 기동온도(starting temperature)를 가지고 있는 두 종류의 유체가 워터 오일 쿨러에 흐릅니다. 한 종류의 유체는 내부 튜브를 흐르고, 다른 유체는 케이스 내부의 주변 튜브를 흐릅니다. 내부 튜브로부터 주변 튜브로 또는 그 반대로, 튜브 벽을 통해서, 한 유체의 열이 다른 유체로 전달됩니다.

시장:
• 산업용
• 조선

특징 및 장점:
• 경량, 소형
• 많은 용도에 적합
• 쉬운 설치
• 비용 효율적, 환경 친화적 특성
• 케이스가 알루미늄 주조/황동으로 제작되고 정교하게 가공되어, 마찰 없이 정확한 공차로 튜브를 함께 묶을 수 있습니다. 케이스 포트(port)가 CNC 설비로 가공되어, 최고수준의 정확도를 제공합니다.
• 끝단 커버가 나사타입(bolted type)으로 되어있어, 유지보수를 위해서 튜브 묶음에 접근할 수 있습니다. 기본적으로 건메탈(gun metal) 고온 프레스 황동으로 제작되어, 부식을 방지합니다.

적용:
• 연료 시스템
• 윤활유 시스템
• 여과 시스템
• 출력 장치
• 해양 크레인

설치:
Parker의 SWO 워터 오일 쿨러는 수직이나 수평으로 설치할 수 있지만, 유체가 정흐름(current flow)의 반대로 순환되어야 합니다. 이 냉각기는 탱크의 회수라인에 또는 폐쇄회로에 설치될 수 있으며, 유지보수를 위하여 우회 격리장치를 적소에 설치할 수 있습니다.

이 시리즈에 대해 선택할 수 있는 일부분만 제시되어있습니다. 더 많은 옵션과 정보가 필요하면, SWO 설명서를 다운로드 받거나 해당 지역의 Parker 판매회사에 연락하십시오.

이전의 상표는 Oiltech 및 Olaer 입니다.

관련 문서

×
제품 포트 연결 크기 (inch)
5150102 3/4
5150203 1
5150304 1 1/4
5150406 1 1/2
5150502 2
5150605 3

687611
687940