모바일 방향 제어 밸브 - V20EH 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
모바일 방향 제어 밸브 - V20EH 시리즈

모바일 방향 제어 밸브 - V20EH 시리즈

Parker의 V20EH 는 모바일 장비를 위한 조립식, 오픈센터, CF(constant flow: 일정 유속), 방향제어 밸브입니다. 이 제품은 전자-유압 동작 방식으로서, 25 GPM 까지 사용될 수 있습니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Hydraulic Oil
  • 최고 작동 온도: +200 °F
  • 구성: Sectional
  • 최저 작동 온도: -40 °F
  • 장착 유형: Inline
  • 작동 유형: Solenoid
  • 기능: Open Center
  • 밀폐재 재료: Nitrile
  • 바디 재료: Ductile Iron
  • 밸브 유형: 섹션날
  • 최대 유량: 25 까지 gal/min, 95 까지 L/min
  • 최대 작동 압력: 3500 까지 psi

전체 제품 설명

Parker의 V20EH는 적용 유연성, 탁월한 방향 제어, 신속한 응답 및 최소 발열을 제공하는 모바일 장비 용 섹션날 오픈센터 방향 제어 밸브입니다. 단면 디자인으로 정밀 미터링 스풀, 파일럿 및 차동 영역 릴리프 및 낮은 압력 강하로 고소작업차, 지게차 및 기타 여러 가지 까다로운 모바일 장비 애플리케이션에 이상적입니다.

용도:
• 건설용 장비
• 자재 처리 설비
• 광업
• 기타 이동식 설비(mobile)
• 기타 천연자원
• 폐기물
• 직업훈련장비 및 도시 설비

특징 및 장점:
• 흙먼지 내구성, 신속한 반응
• 매뉴얼 오버라이드를 갖춘 손잡이
• 차동 영역 메인 릴리프 밸브
• 뛰어난 압력 강하 및 균형
• 표준형의 최대 작업 포트 사이즈는 SAE-10 및 SAE-12 입니다.
• 저장용기로 향하는 전용의 솔레노이드 드레인장치가 솔레노이드의 성능을 최적화 해줍니다.
• 주 스풀이 중립 위치에 있을 때, 오픈센터 압력 강하에 대한 영향 최소화
• 정격 240 Bar(3500 PSI)의 작업 영역: 4-방향, 3-위치; 및 3-방향, 3-위치
• 비례 또는 On/Off 제어에 사용될 수 있는 범용 솔레노이드(pwm). 코일은 몰딩 된 Amp Jr. 또는 Deutsch 연결장치를 가지고 있습니다.

적용:
• 많은 모바일 장치에 적합

관련 문서

×
제품
V20EH

687611
687505