모바일 방향 제어 밸브 -V10 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

밸브 스타일

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
모바일 방향 제어 밸브 -V10 시리즈

모바일 방향 제어 밸브 -V10 시리즈

Parker의 V10 시리즈 밸브는 모바일 장비를 위한 섹션날, 오픈센터, CF(constant flow: 일정 유량), 방향제어 밸브입니다. 이 제품은 3500 psi의 5-15 GPM 펌프에 사용됩니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Hydraulic Oil
  • 최고 작동 온도: +200 °F
  • 구성: Sectional, up to 9 sections
  • 최저 작동 온도: -40 °F
  • 장착 유형: Inliine
  • 작동 유형: Lever, Solenoid, Hydraulic Remote, Mechanical Joystick
  • 최대 작동 압력: 3500 psi, 240 bar
  • 기능: Open Center
  • 밀폐재 재료: Nitrile
  • 바디 재료: Ductile Iron
  • 최대 유량: 15 gal/min, 57 L/min

전체 제품 설명

Parker의 V10 시리즈 밸브는 다양한 분양에 적용 가능하며, 우수한 방향 제어, 신속한 반응 및 최소 발열의 특징을 가지고 있습니다. 이 제품은 섹션 설계, 정밀 계측 스풀, 파일럿 및 차등 영역 릴리프 및 작은 압력 강하의 특성을 가지고 있어, 고소작업차, 지게차 및 많은 기타의 거친 환경의 모바일 설비에 이상적입니다.

용도:
• 고소작업
• 건설용 장비
• 자재 처리 설비
• 잔디 깍는 기계 설비

특징 및 장점:
• 현장에서 쉽게 섹션 변환이나 교체를 위한 섹션 설계
• 용도에 따른 병렬식 및 직렬식 전기회로
• 간단한 시스템 설계를 위한 3-방향, 4-방향 및 4-방향 유동적 작동
• 수많은 수동 스풀 포지셔너(positioner) 옵션으로 시스템 설계를 단순화 하였습니다.
• 핸들 오버라이드(override) 특성이 포함된 유압식 원격 옵션으로, 원격 제어(actuation)가 가능합니다.
• 개별 기능 보호를 위한 작업포트 릴리프 밸브 및 캐비테이션 방지(anti-cavitation) 체크 밸브
• 밀폐된 손잡이(enclosed handle)가 스풀 끝단의 부식과 오염을 줄여줍니다.
• 기계식 조종간 옵션으로, 이중 기능이 가능한 단일 손잡이 제어
• 긴 수명 – 적은 마찰의 스풀 씰이 손잡이 조작을 용이하게 해주며, 무누유(leakfree) 기능을 제공해줍니다.
• 다양한 스풀 옵션이 있기 때문에, 정밀한 계측 제어가 가능합니다.
• 중요한 부하 제어가 요구되는 경우에는, 통합 PO 체크 옵션 제공
• 파워 스티어링 조건을 위한 우선 유량 제어 옵션

적용:
• 고소작업차
• 참호 공사설비(trencher)
• 백호(Backhoe)
• 지게차

기술 규격서
• 공칭 정격 유량 15 gpm
• 연속 작동압력 3500 psi(작업 포트 정격 5000 psi)
• SAE-10 입구/출구 및 SAE-8 작업 포트/표준 작업 포트 사이즈

관련 문서

×
제품 밸브 스타일
V10 Series Open-Center, Closed Center Directional Control Valve

687611
687505