모바일 방향 제어 밸브 – VA35/VG35 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
모바일 방향 제어 밸브 – VA35/VG35 시리즈

모바일 방향 제어 밸브 – VA35/VG35 시리즈

Parker의 VA35/VG35 는 모바일 장비를 위한 조립식, 오픈센터, CF(constant flow: 일정 유속), 방향제어 밸브입니다. 이 제품은 20-45 GPM 펌프에 사용됩니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Hydraulic Oil
  • 최고 작동 온도: +200 °F
  • 구성: Sectional
  • 최저 작동 온도: -40 °F
  • 장착 유형: Inline
  • 작동 유형: Solenoid Operated
  • 기능: Open-Center, Closed Center Directional Control Valve
  • 밀폐재 재료: Nitrile
  • 최대 유량: 65 gal/min, 246 L/min
  • 최대 작동 압력: 3500 psi 압력까지 psi, 240 bar 압력까지 bar
  • 바디 재료: 저압 그레이 아이언, 고압 압축 흑연

전체 제품 설명

Parker의 VA35/VG35 밸브는 모바일 장비를 위한 섹션날, 스택 타입(stack-type), 오픈센타, 방향제어 밸브입니다. 작업 섹션은 다양한 기능 유형과 입구 / 출구 섹션으로 제공됩니다. 작업 단면은 직렬 또는 병렬로 사용할 수 있으며 밸브 뱅크의 다른 작업 영역의 성능에 영향을주지 않고 어떤 조합이나 순서로 조립할 수 있습니다.
용도:
• 건설용 장비
• 자재 처리 설비
• 광업
• 기타 이동식 설비(mobile)
• 기타 천연자원
• 폐기물
• 직업훈련용설비 및 도시 설비

특징 및 장점:
• 흙먼지 내구성, 신속한 반응
• 차동 메인 릴리프밸브
• 뛰어난 압력 강하 및 균형
• 표준형의 최대 작업 포트 사이즈는 SAE-12 입니다.
• 입구는 주로 SAE-16, 출구는 SAE-20으로 되어있습니다.
• 우수한 페더링(feathering) 제어 및 적은 스풀 제어힘
• 정격 2500 PSI 의 입구 및 45 GPM 의 최대 펌프 유량
• 실리더의 후진시 특히 발열 최소화
• 표준형 액추에이션 방식은 스프링 리턴, 디텐드, 공압식 및 유압 리모콘입니다.

적용:
• 많은 모바일 장치에 적합

관련 문서

×

687611
687505