범용 압력/더 강력한 피스톤 펌프 - PAVC 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
범용 압력/더 강력한 피스톤 펌프 - PAVC 시리즈

범용 압력/더 강력한 피스톤 펌프 - PAVC 시리즈

Parker PAVC 범용 압력 / 수퍼 차지 펌프는 안정적인 고속 작동을 제공합니다. 압력 등급이 3,000 psi인 이 제품은 다양한 중간 압력 모바일 및 산업용 응용분야에 이상적입니다.

기술 사양

  • 최대 진공 유량: n/a
  • 작동 압력: 210 bar, 3000 psi
  • 기술: Hydraulics
  • 유량: 260 L/min, 69 gal/min
  • 토출량: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • 바디 재료: 주물
  • 배수 옵션: 없음
  • 충전 펌프 포함: 있음
  • 회로 경로:
  • 구성: 싱글 / 텐덤 / 멀티플, Tandem, Multiple
  • 제어 방법: 압력 제어 | 로드 센스, Load Sense, Torque Limiting
  • 에너지 회수 성능: 없음
  • 필터 포함: 없음
  • 유체 유형용: 표준 유압 작동유 / 인산에스테르 / 워터 글리콜, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • 최대 토출량: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • 최대 유량: 69 gal/min, 260 L/min
  • 최고 유체 온도: 71 °C, 160 °F
  • 최저 유체 온도: -40 °C, -40 °F
  • 최대 소음 수준: 79 dBA
  • 최대 작동 압력: 210 bar, 3000 psi
  • 방사상 하중 지지력: 104 kg, 230 lb
  • 최대 작동 속도: 2600 RPM
  • 최대 동점도: 4000 SUS
  • 최소 동점도: 80 SUS
  • 중량: 28 kg (Max), 62 lb (Max)
  • 매체: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • 설치 옵션: SAE
  • 포트 연결: SAE
  • 포트 유형: 플랜지 | 평행 나사, Straight Threaded
  • 포트 위치: 사이드 포트 | 리어 포트, Rear Ports
  • 펌프 유형: 피스톤, 가변
  • 회전 방향: 우회전 | 좌회전, Counterclockwise
  • 센서 유형: NA
  • 샤프트 유형: SAE
  • 스루 드라이브 능력: 가능

전체 제품 설명

PAVC 범용압력용 과급(supercharged) 펌프는 유연한 소형 설계로 되어있으며, 중간압력용 가변용량을 요구하는 폭넓은 개방형 회로에 신뢰할 수 있고 쉽게 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. PAVC 펌프는 내장형 과급기(supercharger)를 사용하여 고속의 능력을 보장하며 편리한 카트리지타입 조정장치로 서비스가 편리하도록 했습니다.

시장:
• 정부(국방 제외)
• 공장 자동화
• 공작기계
• 갖가지 공업
• 몰딩
• 포장기계
• 농업용 기계
• 건설용 장비
• 자재 처리 설비
• 직장 및 도시 설비
• 광업
• 기타 천연자원
• 식품 및 음료
• 플라스틱 가공
• 고속도로 차량(버스/코치(coach) 제외)

특징 및 장점:
• 뛰어난 성능
• 내장 과급기(supercharger)
• 고속 가능
• 물 글리콜 유체에 사용 시, 전 압력
• 연결축 (thru-shaft) 기능(PAVC 100 한정)
• 신뢰성 개선
• 내구성 있는 주물 하우징
• 축 베어링 씰링
• 유압식 실린더 바렐 베어링
• 내부 압력을 위한 펌프 케이스 및 축 씰

손쉬운 사용:
• 편리한 서비스를 위한 투피스 설계
• 신속한 기동(priming)을 위한 공기배출(air bleed)을 표준형으로 제공
• 현장에서 교체 가능한 카트리지타입 제어장치
• 교체가능 동코팅 플레이트

제어장치:
• 압력보상
• 부하 감지
• 출력(토크) 제한
• 출력 및 부하 감지
• 원격 압력보상
• 조절가능 최대용적 정지
• 저압 대기

적용:
• 식품 가공
• 특수 유체

기술적 특성:
• 최대 작동압력: 210 bar (3,000 psi)
• 최대 속도: 3,000 rpm
• 최대 필터 및/또는 냉각 드레인 라인: 7 bar (100 psi)

관련 문서

×

687611
246579