비활성으로 인해 세션 시간이 종료될 예정입니다. 확인을 누르면 추가 0분 동안 시간이 연장됩니다.
PVP PISTON PUMP
318105
false
[
]
이 항목이 목록에 추가되었습니다.
가능한 최상의 경험을 전달하기 위해 이 사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 사이트를 사용 하시거나 혹은 이 웹사이트에 머무르는 것으로 귀하는 당사의 방침에 따른 쿠키 사용에 동의합니다
개인 정보 보호 정책.
쿠키 관리 방법을 포함한 더 많은 정보 배우기
여기를 클릭하십시오..
포트 위치:
사이드 포트 | 리어 포트 | 반대편 포트, Rear Ports, Opposing Ports
펌프 유형:
피스톤, 가변 / 고정
회전 방향:
시계 방향 | 반 시계 방향, Counterclockwise
센서 유형:
NA
샤프트 유형:
SAE
스루 드라이브 능력:
YES
전체 제품 설명
기능/장점:
• 신뢰성과 저소음 작동을 위한 고강도 주철 하우징 • Vickers 포팅 교체가능 • 간편한 설치를 위한 입/출구의 위치 선택 가능 • 교체 가능한 청동의 포트 플레이트 • 교체 가능한 피스톤 슬리퍼 플레이트 • 스루-샤프트 능력 SAE A 또는 AA 파일럿 제공 • 저소음의 환경 • 빠른 응답 시간 • 미터법 파일럿 샤프트 및 포트 사용 가능