PTFE 호스 "True-Bore" 피팅-PAGE 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

호스 I.D. (inch)

제품 스타일

포트 연결

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
PTFE 호스 True-Bore 피팅-PAGE 시리즈

PTFE 호스 "True-Bore" 피팅-PAGE 시리즈

PAGE 시리즈 “True-Bore” 크림프 피팅은 Parflex® PAGE 제품 라인의 “True-Bore” 호스만 사용할 수 있습니다. 칼라를 별도 판매하는 2피스 피팅으로, 전체 피팅 재고 비용이 절감됩니다.

기술 사양

  • 형태: 스트레이트
  • 응용 분야: Various
  • 연결 유형: Crimped, 캠 & 그루브, Acme 나사, I-라인 위생, 파이프, NPTF, 37° 확관, Seal-lok, 압착식, ACME, I-Line Sanitary, Pipe, NPTF, 37° Flare, Seal-Lok, Compression
  • 호스 내경: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 inch, 6, 10, 13, 19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 10,2 mm
  • 연결 크기: View Part Details.
  • 길이: Varies

전체 제품 설명

PAGE 시리즈 피팅은 Parflex® PAGE 제품 라인의 “True-Bore” 호스에만 사용할 수 있는 “True-Bore” 크림프 피팅입니다. 모든 호스와 칼라에 사용된 Barb가 가공된  인서트가 호스 종류에 따라 각기 다른 2피스 피팅이라는 점이 특징이며,전체 피팅 재고 비용을 최소화할 수 있도록 고안되었습니다.  칼라는 가능하면 호스 시리즈가 아닌 사이즈에 따라 맞춰야 합니다.  

“True-Bore” 피팅은 스테인리스강으로 제작되며 Cam & Groove, Sanitary, Pipe, JIC, Seal-Lok®, A-Lok®, Flange 시공에 공급하고 있습니다.  PAGE는 위생용 및 플랜지형 피팅의 내벽이 두꺼운 나선형 호스를 위해 전체 플레어 피팅도 공급합니다.   이러한 특징은 매체가 처음부터 끝까지 불소 중합체 호스 재질에만 접촉하게 하므로, 어셈블리의 말단 피팅에 화학 물질이 침투함으로 인해 어셈블리를 교체할 일이 없습니다.  불소 중합체 캡슐화 피팅은 여러 종류의 말단 피팅 및 제한된 크기로 사용 가능합니다.   PAGE 피팅의 명칭은 기존의 파카 피팅 명명법과 달리 말단 크기와 호스 크기가 거꾸로 되어 있습니다. 전체 호스 및 세부 기술 사양 목록은 제품 지원 탭의 글을 참조하십시오.

마켓 :
• 유체 취급
• 산업용
• 페인트
• 화학
• 제약
• 식음료
• 반도체

특장점 :
• 피팅 칼라는 호스 시리즈가 아닌 호스 사이즈에 맞춤(SC300의 경우 하나의 호스 시리즈에만 사용할 수 있는 것이 아니라 여러 나선형 호스에 사용 가능)
• 교체형 피팅 칼라로 재고를 최소화
• 피팅은 영구 장착용  크림프 스타일

어플리케이션 :
• 유체 취급
• 화학 물질 이송
• 페인트
• 제약
• 식음료
• 화장품
• 반도체
• 지상 지원
• 산업용

기술 사양 :
• PAGE 피팅은 PAGE 칼라 필요(별매)
• PAGE 피팅의 명칭은 기존의 파카 피팅 명명법과 달리 말단 크기와 호스 크기가 역순
• Parkrimp 시스템에는 크림핑이 불가능합니다. 100-150톤 용량의 조정 가능 크리퍼만 사용하십시오.

관련 문서

×
제품 호스 I.D. (inch) 제품 스타일 포트 연결
06-06PLCF-S 0.375" Female A-Lok® Compression 3/8"
08-08PLCF-S 0.5" Female A-Lok® Compression 1/2"
12-12PLCF-S 0.75" Female A-Lok® Compression 3/4"
16-16PLCF-S 1" Female A-Lok® Compression 1"
04-04TUBE-S 0.25" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 1/4"
06-06TUBE-S 0.375" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 3/8"
08-08TUBE-S 0.5" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 1/2"
12-12TUBE-S 0.75" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 3/4"
16-16TUBE-S 1" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 1"
08-PF156 0.5" ANSI B16.5 Flange n/a
12-PF156 0.75" ANSI B16.5 Flange n/a
24-PF156 1.5" ANSI B16.5 Flange n/a
32-PF156 2" ANSI B16.5 Flange n/a
48-PF156 3" ANSI B16.5 Flange n/a
64-PF156 4" ANSI B16.5 Flange n/a
08-08SFR-S 0.5" Sanitary Flange Retainer 1/2"
12-12SFR-S 0.75" Sanitary Flange Retainer 3/4"
16-16SFR-S 1" Sanitary Flange Retainer 1"
24-24SFR-S 1.5" Sanitary Flange Retainer 1-1/2"
32-32SFR-S 2" Sanitary Flange Retainer 2"
48-48SFR-S 3" Sanitary Flange Retainer 3 mm
64-64SFR-S 4" Sanitary Flange Retainer 4 mm
06-06MSAN-S 0.375" Mini Sanitary Flange 3/8"
12-12MSAN-S 0.75" Mini Sanitary Flange 3/4"
12-12SAN-S 0.75" Sanitary Flange Step Down 3/4"
16-16SAN-S 1" Sanitary Flange Step Up/Down 1"
12-24SAN-S 0.75" Sanitary Flange Step Up/Down 1-1/2"
16-24SAN-S 1" Sanitary Flange Step Up/Down 1-1/2"
24-24SAN-S 1.5" Sanitary Flange Step Up/Down 1-1/2"
40-40SAN-S 2.5" Sanitary Flange Step Up/Down 2-1/2"
48-48SAN-S 3" Sanitary Flange Step Up/Down 3 mm
64-64SAN-S 4" Sanitary Flange Step Up/Down 4 mm
16-16CL-S 1" Female Cam and Groove 1"
24-24CL-S 1.5" Female Cam and Groove 1-1/2"
32-32CL-S 2" Female Cam and Groove 2"
24-24E-S 1.5" Male Cam and Groove 1-1/2"
32-32E-S 2" Male Cam and Groove 2"
04-04FP-S 0.25" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 1/4"
06-06FP-S 0.375" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 3/8"
08-08FP-S 0.5" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 1/2"
12-12FP-S 0.75" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 3/4"
16-16FP-S 1" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 1"
24-24FP-S 1.5" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 1-1/2"
32-32FP-S 2" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight 2"
04-04MP-S 0.25" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 1/4"
06-06MP-S 0.375" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 3/8"
08-08MP-S 0.5" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 1/2"
12-12MP-S 0.75" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 3/4"
16-16MP-S 1" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 1"
20-20MP-S 1.25" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 1-1/4"
24-24MP-S 1.5" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 1-1/2"
32-32MP-S 2" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 2"
40-40MP-S 2.5" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 2-1/2"
48-48MP-S 3" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 3 mm
64-64MP-S 4" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight 4 mm
04-04FJX-S 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight 1/4"
06-06FJX-S 0.375" Female JIC 37° - Swivel - Straight 3/8"
08-08FJX-S 0.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight 1/2"
12-12FJX-S 0.75" Female JIC 37° - Swivel - Straight 3/4"
16-16FJX-S 1" Female JIC 37° - Swivel - Straight 1"
20-20FJX-S 1.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight 1-1/4"
24-24FJX-S 1.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight 1-1/2"
32-32FJX-S 2" Female JIC 37° - Swivel - Straight 2"
04-04FORFS-S 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 1/4"
06-06FORFS-S 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 3/8"
08-08FORFS-S 0.5" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 1/2"
12-12FORFS-S 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 3/4"
16-16FORFS-S 1" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 1"
24-24FORFS-S 1.5" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short 1-1/2"
04-04PLCF-S 0.25" Female A-Lok® Compression 1/4"
32-32SAN-S 2" Sanitary Flange Step Up/Down 2"
06-08TUBE-S 0.375" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 1/2"
08-06TUBE-S 0.5" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 3/8"
12-08TUBE-S 0.75" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 1/2"
16-12TUBE-S 1" Male Standpipe - Rigid - "V" Notch 3/4"

687611
687563