스무스보어 스테인레스 스틸 브레이드 PTFE 호스-STW/STB "True-Bore" | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

호스 스타일

호스 I.D. (inch)

호스 O.D. (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
스무스보어 스테인레스 스틸 브레이드 PTFE 호스-STW/STB True-Bore

스무스보어 스테인레스 스틸 브레이드 PTFE 호스-STW/STB "True-Bore"

Parker의 STW/STB True-Bore 호스는 다른 편평 내면(smoothbore) PTFE 호스와 다르며, 튜브를 흐르는 매체의 속도를 높이기 위하여 큰 내경을 가지고 있습니다.

기술 사양

  • 디자인 요소: 4
  • 덮개 색상: n/a
  • 매체: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • 충족된 사양: FDA (Core Tube), USP Class VI (compliant core tube)
  • 호환 피팅: PAGE Series
  • 중량: 0.13 to 1.18 kg/m, 0.08 to 0.79 lb/ft
  • 최고 작동 온도: 450 °F, 232 °C
  • 최저 작동 온도: -100 °F, -73 °C
  • 외경: 0.370 inch, 0.510 inch, 0.630 inch, 0.880 inch, 1.130 inch, 1.220 inch, 1.520 inch, 1.730 inch, 9 to 44 mm
  • 내경: 1/4 to 1-1/2 inch, 6 to 38 mm
  • 최대 작동 압력: 62 to 207 bar, 6.2 to 20.7 MPa, 900 to 3000 psi
  • 응용 분야: Chemical Transfer, Fluid Handling, Food & Beverage Processing, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical
  • 호스 강화 재료: Braid of Stainless Steel
  • 진공 압력 정격: 15 to 28 inch-Hg, 381 to 711 mm-Hg
  • 호스 내부 튜브 재료: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • 덮개 재료: n/a
  • 제품 스타일: Smoothbore, Truebore
  • 크기: -4 to -24
  • 최소 굽힘 반경: 1-1/2 to 15 inch, 76 to 381 mm

전체 제품 설명

Parker의 STW/STB True-Bore 호스는 다른 편평 내면(smoothbore) PTFE 호스와 다르며, 튜브를 흐르는 매체의 속도를 높이기 위하여 큰 내경을 가지고 있습니다. 예를 들면, S30-6 PTFE 호스는 5/16 의 공칭 내경을 가지고 있지만, STW-6 True Bore 호스는 3/8의 공칭 내경을 가지고 있습니다. 내경이 증가하여, 호스를 흐르는 매체의 속도가 증가하고, 일부 경우에는, 호스가 유량을 15% 더 증가시킬 수 있습니다.

STW/STB True-Bore 편평 내면 스테인리스스틸 편조(braided) PTFE 호스는, 뛰어난 화학약품 호환성과 내습성을 가지고 있으며, 최대 450°F/260°C 온도까지 내구성이 있습니다. 이 제품은, 유체 취급, 화학약품 이송, 식품/음료, 페인트, 의약품, 및 화장품에 사용 시 높은 성능을 제공합니다.

마켓 :
• 유체이송
• 일반산업
• 제약
• 식품 & 음료

특장점 :
• 증가된 I.D.는 튜브를 통해 매체의 흐름을 가속화하고, 경우에 따라 호스가 최대 15% 추가 유량 허용
• 최고 450°F/260°C의 온도 조절
• 우수한 화학적 호환성
• 내습성
• 저 마찰력으로 압력 강하 및 침착을 최소화

어플리케이션 :
• 유체 및 유독성 물질 이송, 소독제 또는 살충제 이송
• 화학물 운송
• 페인트
• 제약/의료
• 화장품

인증 / 승인 :
• FDA 21 CFR 177.1550
• USP Class VI
• ISO 10993 Sections 5, 6, 10, 11

기술 특징 :
• 튜브 : STW - 천연 FDA 규격 PTFE
           STB - 검은 정전기 방전형 PTFE
• 보강 : 304 스테인레스 스틸 브레이드
• "Z"는 이중 편조를 나타냄
• 동작 및 파열 압력은 23 ° C (73 ° F)
• PAGE 피팅을 사용하고 Collar ST300만 크림프
• 90 또는 91N 시리즈 피팅에는 사용할 수 없음
• 호스 I.D. 공칭
• 호스 O.D. 최대

관련 문서

×
제품 호스 스타일 호스 I.D. (inch) 호스 O.D. (inch)
04-STW Natural 1/4 0.37
06-STW Natural 3/8 0.51
08-STW Natural 1/2 0.63
12-STW Natural 3/4 0.88
16-STW Natural 1 1.13
16Z-STW Natural 1 1.22
20Z-STW Natural 1-1/4 1.52
24Z-STW Natural 1-1/2 1.73
04-STB Static Dissipative 1/4 0.37
06-STB Static Dissipative 3/8 0.51
08-STB Static Dissipative 1/2 0.63
12-STB Static Dissipative 3/4 0.88
16-STB Static Dissipative 1 1.13
16Z-STB Static Dissipative 1 1.22
20Z-STB Static Dissipative 1-1/4 1.52
24Z-STB Static Dissipative 1-1/2 1.73

687611
687563