내화학약품성 PTFE 스무스보어 호스-919/919B/919J/919U | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

호스

크기

길이

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
내화학약품성 PTFE 스무스보어 호스-919/919B/919J/919U

내화학약품성 PTFE 스무스보어 호스-919/919B/919J/919U

919/919B/919J/919U PTFE 호스는 뛰어난 내화학성과 내흡성을 가지고 있으며 다양한 온도에 사용될 수 있고 낮은 마찰계수를 가집니다. 대부분의 919 호스는 450°F 온도까지 취급할 수 있습니다.

기술 사양

  • 디자인 요소: 4
  • 덮개 색상: Brown, Natural, Red
  • 매체: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • 충족된 사양: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural Tube), SAE 100R14A, SAE 100R14B
  • 호환 피팅: 90 Series, 91 Series, 91N Series
  • 중량: 0.09 to 0.58 kg/m, 0.06 to 0.39 lb/ft
  • 내경: 3/16 to 1-1/8 inch, 5 to 29 mm
  • 최고 작동 온도: 135 to 232 °C, 275 to 450 °F
  • 최저 작동 온도: -40 to -73 °C, -40 to -100 °F
  • 제품 스타일: Static Dissipative
  • 최대 작동 압력: 69 to 207 bar, 6.9 to 20.7 MPa, 1000 to 3000 psi
  • 외경: 0.330 to 1.32 inch, 8.2 to 33.5 mm
  • 크기: -4 to -20
  • 응용 분야: Chemical Transfer, Fluid Handling, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical, Transportation
  • 호스 내부 튜브 재료: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • 덮개 재료: Silicone, Polyurethane
  • 호스 강화 재료: Braid of Stainless Steel
  • 진공 압력 정격: 10 to 28 inch-Hg, 254 to 711 mm-Hg
  • 최소 굽힘 반경: 2 to 9 inch, 50 to 229 mm

전체 제품 설명

Parker의 919/919B 내화학성 PTFE 스무스 내경 호스는 뛰어난 내화학성을 가지고 있으며, +450°F(+232°C)의 고온도 취급할 수 있습니다. 919/919B 조립제품은 수많은 분야에 사용되며, 화학약품 이송라인, 고온의 일반 유압장치 및 냉매 라인이 사용 분야에 포함됩니다. PTFE 코어 튜브는 내습성이 있으며, 알려진 모든 플라스틱에 대해서 가장 마찰계수가 낮기 때문에 압력강하와 침적(deposit)이 최소화 할 수 있습니다.

PTFE 호스는, 금속 호스에 비해서, 스트레스나 유연성으로 인한 균열에 강합니다. 919 호스는 SAE 100R14A 기준에 맞춰 자연색 FDA 기준의 PTFE 튜브로 구성되었으며, 919B 호스는 SAE 100R14B 기준에 맞춰 흑색 정전기 방전 PTFE 코어튜브로 제작되었습니다. Parker의 919B 호스는 오일, 페인트, 연료, 증기 등 비전도성 유체를 이송할 때 사용해야 합니다.

Parker의 919J PTFE 호스는 압출 실리콘 외피로 제작되어 외피가 투명하고 매끈하며, 919U 호스는 비손상(non-marring) 마찰-내구성 폴리우레탄 외피로 제작되어 스테인리스스틸 와이어 보강층을 마손, 마모 및 오염물질로부터 보호해줍니다. 이들 호스는 모두 자연색 FDA 기준 PTFE 내면 튜브로 제작되고, 304종 스테인리스스틸 편조(braid)로 보강되었습니다. 919U 호스의 폴리우레탄 외피는 최소 및 최대 온도범위(-40°F 내지 +275°F)를 감소시킵니다. 919J PTFE 호스의 실리콘 외피는 낮은 사용온도(-40°F 내지 +450°F)만 감소시킵니다.

마켓 :
• 유체 취급 분야
• 의료 분야
• 유전
• 수송 분야
• 군용
• 가스 압축 분야

특장점 :
• 라인 간의 성공적인 화학 물질 운송을 위한 우수한 화학적 호환성
• -100°F에서 +450°F의 극한 온도에서 취급
• 내습성
• 낮은 마찰력으로 압력 강하 및 침착을 최소화
• 스팀 청소가 가능
• 실리콘 커버는 청결하고 손상되지 않고, 내마모성 폴리 우레탄 커버는 비 손상, 내마모성 및 오염으로부터 스테인리스강 와이어 보강재를 보호함

어플리케이션 :
• 화학물 이송 라인
• 일반 유압
• 압축 공기/가스
• 접착제 도포
• 쿨런트 라인
• 의료 가스

승인 / 인증 :
• SAE 100R14A - 919 / 919J를 충족시키거나 초과
• SAE 100R14B - 919B를 충족시키거나 초과
• 온도 범위 -40°F ~ +275°F - 919U를 제외하고 SAE 100R14A 충족/초과
• FDA CFR 177.1550 (내츄럴 튜브)

기술 사양 :
• 튜브: 919/919J/919U - 내츄럴 FDA 규격 PTFE
                        919B – 검정 정전기 방전형 PTFE
• 보강: 304 스테인리스강 브레이드
• 오일, 도료, 연료, 증기 등과 같은 비전도성 유체를 운반 할 때는 정전기 방전 코어 튜브가 있는 호스 유형 919B를 사용
• 파열 압력은 73°F (23°C)에서 최대 사용 압력의 4배
• 91N 시리즈 피팅 사용
• 호스 I.D.는 공칭
• 호스 O.D.는 최대
• 919J 커버: 압출 실리콘
• 919U 커버: 폴리우레탄
• 피팅 Assembly를 위해서는  Cover는 필히 Skive 해야 함
• 요청 시 다른 색상으로 제공

관련 문서

×
제품 호스 크기 길이
919-3 SS Braid, Natural -3 Random
919-4-100 SS Braid, Natural -4 100 ft
919-5-100 SS Braid, Natural -5 100 ft
919-6-100 SS Braid, Natural -6 100 ft
919-8-100 SS Braid, Natural -8 100 ft
919-10-50 SS Braid, Natural -10 50 ft
919-12-50 SS Braid, Natural -12 50 ft
919-16-50 SS Braid, Natural -16 Random
919-20 SS Braid, Natural -20 Random
919B-4 SS Braid, Static Dissipative -4 Random
919B-5 SS Braid, Static Dissipative -5 Random
919B-6 SS Braid, Static Dissipative -6 Random
919B-8 SS Braid, Static Dissipative -8 Random
919J-4-RED Silicone Jacket, Natural -4 Random
919J-5-RED Silicone Jacket, Natural -5 Random
919J-6-RED Silicone Jacket, Natural -6 Random
919J-8-RED Silicone Jacket, Natural -8 Random
919J-10-RED Silicone Jacket, Natural -10 Random
919J-12-RED Silicone Jacket, Natural -12 Random
919U-4 Polyurethane Jacket, Natural -4 Random
919U-6 Polyurethane Jacket, Natural -6 Random
919U-8 Polyurethane Jacket, Natural -8 Random
919U-12 Polyurethane Jacket, Natural -12 Random
919U-16 Polyurethane Jacket, Natural -16 Random
919J-16-RED Silicone Jacket, Natural -16 Random
919BJ-16-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -16 Random
919BJ-5-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -5 Random
919BJ-4-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -4 Random
919BJ-6-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -6 Random
919BJ-8-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -8 Random
919BJ-10-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -10 Random
919BJ-12-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -12 Random
919-10 SS Braid, Natural -10 Random
919-12 SS Braid, Natural -12 Random
919-16 SS Braid, Natural -16 Random
919-4 SS Braid, Natural -4 Random
919-5 SS Braid, Natural -5 Random
919-6 SS Braid, Natural -6 Random
919-8 SS Braid, Natural -8 Random
919B-10 SS Braid, Static Dissipative -10 Random
919B-12 SS Braid, Static Dissipative -12 Random
919B-16 SS Braid, Static Dissipative -16 Random

687611
687563