최대 300psi의 E-z-mate 시리즈 커플러 (공압, 공기)는 산업용 교환 호환 니플과 연결됩니다. Parker의 E-z-mate 시리즈는 압력 배출 스타일로, 호스의 Wip으로 인한 위험을 피하기 위해 공기를 배출 시켜 제로 압력에서 분리가 가능 한 Push to connect 카플러 입니다. E-z-mate 시리즈는 제어 압력 해제 시스템에 대한 ISO 4414 요구사항을 충족합니다.
기술 특성:
• 크기: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
• 재질: 강철
• 포트 연결부 사양: 암 NPTF, 수 NPTF, 표준 호스 바브, 푸시 - 락 호스 바브
• 씰 옵션: 니트릴
시장:
• 산업
• 건설업
• 자동차 서비스 및 수리
• 공장 자동화
특징/이점:
• 공기 흐름을 열기 위해 비튼, 다음 공기의 흐름을 닫기 위해 비틀고 갇힌 압력을 방출합니다. 분리 전에 공기 압을 제거하여 호스 휩의 위험을 제거합니다.
• 제어된 압력 해제 시스템에 대한 ISO 4414 요구 사항 충족
• 밀어서 연결 (push to connect)하는 손쉬운 작동방식
• 자동 잠김 밸브 슬리브는 실수로 연결이 분리되는 것을 방지합니다.
• A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)로 제조 된 Parker의 산업용 호환 니플 및 기타 제품과 연결합니다.
응용 분야:
• 공기 압축기
• 공압 공기 공구 및 호스
• 드롭 다운 공기 라인
• 블로우 건