300 psi 용 Tool-Mate 시리즈 압력 배출 커플러(공압식)는 일반 산업용으로 호환가능한 니플이나 RF 시리즈(유럽 고유량 타입) 니플과 호환 가능합니다. 슬리브의 색깔띠로 연결 방식을 구분할 수 있습니다. 황색은 산업용과 호환되며, 녹색은 유럽 고유량 스타일과 호환 됩니다.
Parker의 Tool-Mate 커플러는 압력 배출용, 비손상(non-marring) 재질, Push-to-connect 연결방식의 단일 차단 커플러입니다. 이러한 배출 스타일 커플러는 압력이 해제된 상태에서 안전하게 연결하기 때문에, 분리시 호스의 요동 위험을 피할 수 있습니다. Tool-Mate PBS 및 PES 부품 번호는 압력 해제 시스템에 관한 ISO 4414 기준을 만족시킵니다.
기술 사양 :
• 사이즈: 1/4”, 3/8", 1/2”
• 재질: 아연도금 강철 포트를 가진 폴리아미드 재질
• 연결부 포트: 암 NPTF, 수 NPTF
• 씰 옵션: 니트릴
마켓 :
• 공업
• 건설
• 자동차 수리
• 공장 자동화
특장점 :
• 분리에 앞서서 갇힌 공기를 배출 시켜, 호스 요동 위험을 제거 합니다.
• 제어된 압력 해제 시스템에 관한 ISO 4414 요구 조건을 만족합니다.
• 간편한 Push-to-connect (밀어서 연결)
• 경량의 비손상(non-marring) 몸체 재질로 조립 시 표면 처리 및 페인팅에 흠결 방지
• 2단계 분리로, 돌발적인 커플러 분리를 예방.
• 황색띠는 산업용과 호환되며, Parker의 교체용 니플 및 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 규격 제품과 연결됩니다
• 녹색띠는 유럽 고유량 연결 스타일과 호환되며, Parker의 RF 시리즈 니플 및 기타 고유량 니플과 연결됩니다.
어플리케이션 :
• 공기압축기
• 공압식 공기 공구와 호스
• 낙하식(drop-down) 공기 라인
• 에어건(Blow Gun)