마킹 없는 에어 호스 퀵커플링(공압) 유럽사양 고유량 & 산업용 호환 - 툴-메이트 시리즈 커플러 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
마킹 없는 에어 호스 퀵커플링(공압) 유럽사양 고유량 & 산업용 호환 - 툴-메이트 시리즈 커플러

마킹 없는 에어 호스 퀵커플링(공압) 유럽사양 고유량 & 산업용 호환 - 툴-메이트 시리즈 커플러

Parker의 비-손상(marking), 가벼운, 공압, 에어 퀵커플러는 저압의 에어라인에 빠르고 안전한 연결과 분리가 필요한 어플리케이션에 이상적입니다.

기술 사양

  • 바디 크기: 1/4, 3/8 inch, 3/8 inch
  • 최대 작동 압력: 300 psi, 20 bar
  • 최고 작동 온도: 71 °C, 160 °F
  • 응용 분야: Pneumatic, high flow, High Flow, 공압
  • 브랜드: Parker
  • 밸브 유형: 튜브타입
  • 진공 압력 정격: No
  • 피팅 연결 유형: Female Thread, Male Thread, Male Thread
  • 교환 유형: ISO 6150 B, Rectus Profile, Rectus Profile
  • 매체: 압축공기
  • 커플링 하프: 커플러
  • 최저 작동 온도: 0 °F
  • 밀폐재 재료: 나이트릴
  • 도금 유형: 스틸 전기 아연 도금 포트 형상
  • 충족된 사양: 산업용 공압 호환 니플 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B), RF 스타일 니플과 연결
  • 슬리브 유형: 푸쉬-투-커넥트
  • 잠금 유형: 폴리아세테이트 잠금 핑거

전체 제품 설명

300 psi까지 사용 가능한 Tool-Mate 시리즈(표준형) 커플러(공압식)는 일반 산업용으로 호환성 있는 니플이나 RF 시리즈(유럽 고유량 타입) 니플과 연결이 가능합니다. 슬리브의 색깔띠로 연결 TYpe 구분이 가능합니다. 황색은 산업용과 호환성을 나타내고,녹색은 유럽 고유량 스타일과 호환성이 있음을 나타냅니다. Parker의 Tool-Mate 시리즈는 외관 손상이 잘나지 않는 재질의 Push-to-connect 연결방식이며 니플이나 카플러 중 한쪽만 밸브가 있는 퀵 커플러입니다. 커플러의 몸체는 경량의 폴리아미드 재질로 되어있습니다. Tool-Mate PBH 및 PER 부품번호는 압력 배출을 나타내는 것이 아닙니다.

기술 사양 :
• 사이즈: 1/4”, 3/8”
• 재질: 아연도금 연결부 포트가진 폴리아미드 재질
• 연결부 포트: 암 NPTF, 수 NPTF
• 씰 옵션: 니트릴

마켓 :
• 산업
• 건설
• 자동차 수리
• 공장 자동화

특장점 :
• 간편한 밀기식 연결(Push-to-connect) 방식
• 경량 비손상(non-marring) 몸체는, 조립 시 표면 처리 및 페인팅에 흠이 가는 것을 방지해줍니다.
• 황색띠는 산업용과 호환됨을 나타냅니다.  Parker의 산업용 호환니플 및 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 기준 제품과 연결 됩니다.
• 녹색띠는 유럽 고유량과 호환 연결됩니다.  Parker의 RF 시리즈 니플 및 기타 고유량 니플과 연결됩니다.

어플리케이션 :  
• 공기압축기
• 공압식 공기 공구와 호스
• 낙하식(drop-down) 공기 라인
• 에어건

관련 문서

×
제품

687611
687539