2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE05/SE10/SE15 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

크기

최대 작동 압력

Flow Rate (gpm)

마운팅

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE05/SE10/SE15 시리즈

2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE05/SE10/SE15 시리즈

Parker의 SE05, SE10, 및 SE15 시리즈 밸브는 2-단계, 4-방향, 플래퍼 및 노즐 타입 서보 밸브입니다.

기술 사양

  • 최고 작동 온도: +266 °F
  • 최대 유량: 1.0, 2.5, 5, 10, 15 gal/min
  • 최저 작동 온도: -22 °F
  • 작동 유형: Hydraulic Pressure
  • 최대 작동 압력: 3000 psi, 210 bar
  • 바디 재료: Aluminum
  • 밀폐재 재료: Nitrile, Fluorocarbon
  • 제품 스타일: 서보밸브
  • 건축 재료: 알루미늄,스틸
  • 유량: 10, 4, 40, 60, 95, 125, 2, 7 L/min
  • 중량: 2.2, 2.4, 0.5 lb, 1, 1.1, 0.23 kg
  • 추가 옵션: 추가 기능을 보려면 카탈로그 참조, 추가 기능은 카탈로그를 참조.

전체 제품 설명

Parker의 SE05, SE10 및 SE15 시리즈 밸브는 고성능의 스풀과 슬리브로 설계되어있습니다. 특수 쥬얼 피드백 설계로 내구성이 향상되었고, 다른 타입의 서보 밸브에서 발생될 수 있는 볼 결함의 문제가 없습니다.  이 밸브의 정격 압력은 315 bar(4500 PSI) 입니다.

용도:
• 방위산업
• 엔터테인먼트 자동화
• 공장 자동화
• 원목 및 목재
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 갖가지 가공
• 발전

특징 및 장점:
• 알루미늄 몸체
• 겹쳐진 스풀 및 슬리브
• 중간 및 높은 성능
• 내구성을 위한, 쥬얼 피드백 볼

적용:
• 일반적 유압용으로 적용하기에 적합합니다.

관련 문서

×
제품 크기 최대 작동 압력 Flow Rate (gpm) 마운팅
SE05HAAFBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAATBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAALBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAABNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAABBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAACBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAADBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAATBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAALBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAABNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAABBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAACBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAADBNA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAATANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAALANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAAANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAABANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAACANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAADANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAATBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAALBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAABVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAABBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAACBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAADBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAATAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAALAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAAAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAABAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAACAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAADAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAATAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAALAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAAAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAABAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAACAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAADAVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE10HAAFBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAATBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAALBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAATAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAALAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAAAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAABAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAACAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAADAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAATAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAALAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAAAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAABAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAACAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAADAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE15SAAFBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAHBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAGBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAATBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAMBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAALBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAABNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAABBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAACBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAADBNA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAFANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAHANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAGANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAATANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAMANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAALANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE10HAAABNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAABBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAACBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAADBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAATBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAALBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAABNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAABBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAACBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAADBNA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAATANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAALANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAAANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAABANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAACANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAADANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAATANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAALANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAAANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAABANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAACANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAADANA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE15SAAAANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAABANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAACANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAADANA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAFBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAHBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAGBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAATBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAMBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAALBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAABVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAABBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAACBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAADBVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAFAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAHAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAGAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAATAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAMAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAALAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAAAAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAABAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAACAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE15SAADAVA15 23.80 mm 3000 psi 15 0.937in; 23.8mm
SE2NAAFANA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFAVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFBNA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFBVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGANA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGAVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGBNA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGBVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHANA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHAVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE10HAAFBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAATBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAALBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAABVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAABBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAACBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAADBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAATBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAALBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAABVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAABBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAACBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAADBVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAATAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAALAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAAAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAABAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAACAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAADAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAATAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE2NAAHBNA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHBVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAATANA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAATAVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAATBNA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAATBVA25 34.93 mm 3000 psi 25 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFANA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFAVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFBNA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAFBVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGANA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGAVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGBNA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAGBVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHANA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHAVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHBNA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAAHBVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAATANA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAATAVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAATBNA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE2NAATBVA33 34.93 mm 3000 psi 33 1.375in; 34.93mm
SE05SAAHANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAATANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAALANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAAANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAABANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAACANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAADANA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAATBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAALBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAABVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAABBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAACBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAADBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAATBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAALBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAABVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAABBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAACBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAADBVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAATAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE10SAAMAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAALAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAAAAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAABAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAACAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10SAADAVA10 19.81 mm 3000 psi 10 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAATBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAALBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAABNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAABBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAACBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAADBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAATBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAALBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAABNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAABBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAACBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAADBNA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAATANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAALANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAAANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAABANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE05HAAMAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAALAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAAAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAABAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAACAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAADAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAATAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAALAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAAAAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAABAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAACAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05SAADAVA2.5 15.88 mm 3000 psi 2.5 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAATBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAALBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAABNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAABBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAACBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAADBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAATBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAALBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAABNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAABBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAACBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAADBNA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAATANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAALANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAAANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAABANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAACANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAADANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAGANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAATANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAMANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAALANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAAANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAABANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAACANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAADANA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAFBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAHBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAGBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAATBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAMBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAALBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAAABVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAABBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAACBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05HAADBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAFBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE05SAAHBVA1 15.88 mm 3000 psi 1 0.625in; 15.8mm
SE10HAACANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAADANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAATANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAALANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAAANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAABANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAACANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAADANA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAGBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAATBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAMBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAALBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAABVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAABBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAACBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAADBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAFBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAHBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAGBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAATBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAMBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAALBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAAABVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAABBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAACBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10SAADBVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAFAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm
SE10HAAHAVA5 19.81 mm 3000 psi 5 0.78in; 19.8mm

687611
687505