2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE60 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

크기

최대 작동 압력

Flow Rate (gpm)

저항 (옴)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE60 시리즈

2 단계, 4 방향, 플래퍼 및 노즐 서보 밸브 - SE60 시리즈

Parker의 SE60 시리즈 밸브는 2-단계, 4-방향, 플래퍼 및 노즐 타입 서보 밸브입니다.

기술 사양

  • 최고 작동 온도: +140 °F
  • 최대 유량: 95, 150, 230 L/min
  • 최저 작동 온도: -4 °F
  • 작동 유형: Hydraulic Pressure
  • 최대 작동 압력: 3000 psi, 210 bar
  • 바디 재료: Aluminum
  • 밀폐재 재료: Nitrile, Fluorocarbon
  • 밸브 유형: 서보밸브
  • 장착 유형: 2.00in; 50.8mm
  • 건축 재료: 알루미늄
  • 작동 압력: 3000 psi, 210 bar
  • 유량: 95, 150, 230 L/min
  • 중량: 7.5 lb, 3.4 kg
  • 추가 옵션: 추가 기능은 카탈로그를 참조.

전체 제품 설명

파카의 SE60 시리즈 밸브는 폭넓은 정격 유량과 고성능의 스풀 및 슬리브 설계를 가지고 있습니다. 특수 쥬얼 피드백 설계로, 내구성이 향상되었고, 다른 타입의 서보 밸브에서 발생될 수 있는 볼 결함의 문제가 없습니다.  이 밸브의 정격압력은 210 bar(3000 PSI) 입니다.

용도:
• 방위산업
• 엔터테인먼트 자동화
• 공장 자동화
• 원목 및 목재
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 갖가지 가공
• 발전

특징 및 장점:
• 알루미늄 몸체
• 겹쳐진 스풀 및 슬리브
• 중간 및 높은 성능
• 내구성을 위한, 쥬얼 피드백 볼
• ISO 10372 사이즈 5 표준형 50.8 mm (2.000 in) 포트 서클

적용:
• 일반적 유압용으로 적용하기에 적합합니다.

관련 문서

×
제품 크기 최대 작동 압력 Flow Rate (gpm) 저항 (옴)
SE60SAAHAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAALANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAALBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAAMANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAAMBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SAATANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAABBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAACANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAACBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAADANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAADBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HAAFANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCALBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCAMANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCAMBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCATANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCATBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAAAANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAAANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAAANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAAAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAAAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAAAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAAABVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SAATANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SAATBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCAAANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAAANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAAANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAAAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAAAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAAAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCAABVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60SCABANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCABBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCACANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HAAFBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAFBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAAGANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAGBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HAAHANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAAHBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HAALANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SAABANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAABBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SAACANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAACBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SAADANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAADBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SAAFANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HAALBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAALBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HAAMANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAAMBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HAATANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAATBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HCAAANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCAAANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCAAANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCAAAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCAAAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCAAAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HCABBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCABBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCABBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60SCACAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCACBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60SCADANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCADBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60SCAFANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAFBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAGANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAFANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAFBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SAAGANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAGBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SAAHANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SAAHAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAGAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAGBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60SCAHANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCAHBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60SCALANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCALBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60SCAMANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60HCABBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCABBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCABBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCACANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCACBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 800 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series)
SE60HCADANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCADBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 80 mA (Parallel); 40 mA (Series)
SE60HCAFANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60SCAMAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCAMBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 27 Ohms; 100 mA (Parallel); 50 mA (Series)
SE60SCATANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60SCATBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1000 Ohms; 10 mA (Parallel); 5 mA (Series)
SE60HAAAANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAAANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAAANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAAAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAAAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAAAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAAABVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 40 Ohms; 60 mA (Parallel); 30mA (Series)
SE60HAABANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HAABAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 300 Ohms; 30 mA (Parallel); 15 mA (Series
SE60HCAFBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAFBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series)
SE60HCAGANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAGBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series)
SE60HCAHANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCAHBVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 200 Ohms; 15 mA (Parallel); 7.5 mA (Series)
SE60HCALANA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALANA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALANA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALAVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALAVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALAVA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALBNA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALBNA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALBNA60 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 60 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALBVA25 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 25 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)
SE60HCALBVA40 2.00in; 50.8mm 3000 PSI 40 1200 Ohms; 20 mA (Parallel); 10 mA (Series)

687611
687505