2 단 토크 모터 서보 밸브 – BD 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

크기

작동 압력

Flow Rate (gpm)

전류 (암페어)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
2 단 토크 모터 서보 밸브 – BD 시리즈

2 단 토크 모터 서보 밸브 – BD 시리즈

Parker의 BD 시리즈 서보 밸브는 위치, 속도 및 힘을 제어하는 모션 컨트롤 분야에서 높은 분해능을 제공합니다.

기술 사양

  • 최고 작동 온도: +180 °F
  • 최대 유량: up to 15 GPM gal/min
  • 최저 작동 온도: +30 °F
  • 작동 유형: Hydraulic Pressure
  • 최대 작동 압력: 3000 psi
  • 바디 재료: Grey Iron
  • 밀폐재 재료: Nitrile, Fluorocarbon
  • 밸브 유형: 서보밸브
  • 저항: 60, 1016, 591, 243, 138, 90, 22, 5.7, 36, 118/118 Ω
  • 작동 온도: -1 ~ + 82° °C, +30 ~ 180° °F
  • 필터 효율 등급: SAE Class 3 이상, ISO Code 17/15/12
  • 반응 시간: 10 ~ 90%, 26 ms, 10 ~ 90%, 30 ms ms

전체 제품 설명

Parker의 BD 시리즈 밸브는, BD90 및 BD101 시리즈 서보 증폭기나 모션 컨트롤러와 함께 사용 시 회전식 및 선형 액추에이터를 정확하게 제어합니다.

시장:
• 방산
• 엔터테인먼트 자동화
• 공장 자동화
• 원목 및 목재
• 갖가지 산업
• 갖가지 제조업
• 갖가지 가공
• 발전

특징 및 장점:
• 튼튼하고 신뢰할 수 있는 무고장 가동
• 오염물질에 대한 민감성 감소
• 선형 유량 게인 특성
• 구조적으로 안전한 모델 제공
• 방폭 모델 제공

적용:
• 일반적 유압용으로 적용하기에 적합

관련 문서

×
제품 크기 작동 압력 Flow Rate (gpm) 전류 (암페어)
BD15AAANB1 S04 2600 - 3000 1 60 (Standard)
BD15AAANB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AAANB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15AAANB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15AAANB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15AAANB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15AAANC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15AAANC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15AAANC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15AAANC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15AAANC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15AAAND1 S04 1400 - 1950 1 60 (Standard)
BD15AAAND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15AAAND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15AAAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15AAAND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15AAAND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AAANE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15AAANE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15AAANE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15AAANE2.5 S04 1000 - 1350 2.5 60 (Standard)
BD15AAANE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15AAANE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15AAANF1 S04 700 - 950 1 60 (Standard)
BD15AAANF10 S04 700 - 950 10 60 (Standard)
BD15AAANF2.5 S04 700 - 950 2.5 60 (Standard)
BD15AAANF20 S04 700 - 950 20 60 (Standard)
BD15AAANF5 S04 700 - 950 5 60 (Standard)
BD15AAANG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15AAANG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15AAANG15 S04 200 - 650 15 60 (Standard)
BD15AAANG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AAANH1 S04 0 - 3000 (5th Port) 1 60 (Standard)
BD15AAANH10 S04 0 - 3000 (5th Port) 10 60 (Standard)
BD15AAANH15 S04 0 - 3000 (5th Port) 15 60 (Standard)
BD15AAANH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15AAANH5 S04 0 - 3000 (5th Port) 5 60 (Standard)
BD15AAAVB1 S04 2600 - 3000 1 60 (Standard)
BD15AAAVB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AAAVB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15AAAVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15AAAVB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15AAAVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15AAAVC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15AAAVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15AAAVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15AAAVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15AAAVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15AAAVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVD20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15AAAVD5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AAAVE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15AAAVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15AAAVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15AAAVE2.5 S04 1000 - 1350 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15AAAVE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15AAAVF10 S04 700 - 950 10 60 (Standard)
BD15AAAVF20 S04 700 - 950 20 60 (Standard)
BD15AAAVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15AAAVG15 S04 200 - 650 15 60 (Standard)
BD15AAAVG2.5 S04 200 - 650 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AAAVG5 S04 200 - 650 5 60 (Standard)
BD15AAAVH10 S04 0 - 3000 (5th Port) 10 60 (Standard)
BD15AAAVH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVH5 S04 0 - 3000 (5th Port) 5 60 (Standard)
BD15AABND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15NCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15NCLND5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15NCLVB1 S04 2600 - 3000 1 20
BD15NCLVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15NCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15NCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15NCLVC10 S04 2000 - 2500 10 20
BD15NCLVC15 S04 2000 - 2500 15 20
BD15NCLVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 20
BD15NCLVD1 S04 1400 - 1950 1 20
BD15NCLVD10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15NCLVD15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15NCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15NCLVD20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15NCLVD5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15NCLVE10 S04 1000 - 1350 10 20
BD15NCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15NCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD15NFLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 50
BD15NGLNB5 S04 2600 - 3000 5 100
BD30AAENB20 S77 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD30AAENB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30AAENB30 S77 2600 - 3000 30 60 (Standard)
BD30AAENB40 S77 2600 - 3000 40 60 (Standard)
BD30AAENC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30AAENC30 S77 2000 - 2500 30 60 (Standard)
BD30AAENC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30AAEND20 S77 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD30AAEND25 S77 1400 - 1950 25 60 (Standard)
BD30AAEND30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30AAEND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30AAENE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30AAENE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30AAENE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30AAENF30 S77 700 - 950 30 60 (Standard)
BD15AACNB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AACND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AACNG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AACVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15ABANB15 S04 2600 - 3000 15 15
BD15ABANC1 S04 2000 - 2500 1 15
BD15ABANC10 S04 2000 - 2500 10 15
BD15ABAND15 S04 1400 - 1950 15 15
BD15ABAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 15
BD15ABANE10 S04 1000 - 1350 10 15
BD15ABANE15 S04 1000 - 1350 15 15
BD15ABAVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 15
BD15ABAVC10 S04 2000 - 2500 10 15
BD15ABAVD10 S04 1400 - 1950 10 15
BD15ABAVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 15
BD15ABAVD20 S04 1400 - 1950 20 15
BD15ACANB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15ACAND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15ACAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15ACANG1 S04 200 - 650 1 20
BD15ACANG2.5 S04 200 - 650 2.5 20
BD15ACANH20 S04 0 - 3000 (5th Port) 20 20
BD15ACAVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15ACAVC10 S04 2000 - 2500 10 20
BD15ACAVG2.5 S04 200 - 650 2.5 20
BD15ACBNB15 S04 2600 - 3000 15 20
BD15ACBNB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15ACCVC15 S04 2000 - 2500 15 20
BD15ADANB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 30
BD15ADANB5 S04 2600 - 3000 5 30
BD15ADAND20 S04 1400 - 1950 20 30
BD15ADANE5 S04 1000 - 1350 5 30
BD15ADBNE10 S04 1000 - 1350 10 30
BD15ADBNE5 S04 1000 - 1350 5 30
BD15AEANB20 S04 2600 - 3000 20 40
BD15AEANC1 S04 2000 - 2500 1 40
BD30AAENF40 S77 700 - 950 40 60 (Standard)
BD30AAENG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30AAENG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30AAENH30 S77 0 - 3000 (5th Port) 30 60 (Standard)
BD30AAENH40 S77 0 - 3000 (5th Port) 40 60 (Standard)
BD30AAEVB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30AAEVB30 S77 2600 - 3000 30 60 (Standard)
BD30AAEVB40 S77 2600 - 3000 40 60 (Standard)
BD30AAEVC20 S77 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD30AAEVC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30AAEVC30 S77 2000 - 2500 30 60 (Standard)
BD30AAEVC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30AAEVD30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30AAEVD40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30AAEVE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30AAEVG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30AAEVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30AAEVH30 S77 0 - 3000 (5th Port) 30 60 (Standard)
BD30AAGNC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30ABEVC30 S77 2000 - 2500 30 15
BD30ABEVC40 S77 2000 - 2500 40 15
BD30ABEVD40 S77 1400 - 1950 40 15
BD30ACENB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30ACENC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30ACENC40 S77 2000 - 2500 40 20
BD30ACEVB30 S77 2600 - 3000 30 20
BD30ACEVB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30ADENC25 S77 2000 - 2500 25 30
BD30AEENB30 S77 2600 - 3000 30 40
BD30AEENB40 S77 2600 - 3000 40 40
BD30AEENE20 S77 1000 - 1350 20 40
BD30AEEVG40 S77 200 - 650 40 40
BD30AFENB40 S77 2600 - 3000 40 50
BD30AFEND30 S77 1400 - 1950 30 50
BD30AFEND40 S77 1400 - 1950 40 50
BD30AFENE25 S77 1000 - 1350 25 50
BD15AEANC20 S04 2000 - 2500 20 40
BD15AFANB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AFANB10 S04 2600 - 3000 10 50
BD15AFANB15 S04 2600 - 3000 15 50
BD15AFANC5 S04 2000 - 2500 5 50
BD15AFAND10 S04 1400 - 1950 10 50
BD15AFAND15 S04 1400 - 1950 15 50
BD15AFANE10 S04 1000 - 1350 10 50
BD15AFANE20 S04 1000 - 1350 20 50
BD15AFANE5 S04 1000 - 1350 5 50
BD15AFCVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AFDVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AGANB10 S04 2600 - 3000 10 100
BD15AGANB15 S04 2600 - 3000 15 100
BD15AGANB5 S04 2600 - 3000 5 100
BD15AGAND15 S04 1400 - 1950 15 100
BD15AGANG15 S04 200 - 650 15 100
BD15AGAVB20 S04 2600 - 3000 20 100
BD15AHANC10 S04 2000 - 2500 10 200
BD15AKANB5 S04 2600 - 3000 5 80
BD30AFENH40 S77 0 - 3000 (5th Port) 40 50
BD30AFGNB40 S77 2600 - 3000 40 50
BD30AHENG30 S77 200 - 650 30 200
BD30AHEVG30 S77 200 - 650 30 200
BD30AJENC40 S77 2000 - 2500 40 30/30
BD30AJEND30 S77 1400 - 1950 30 30/30
BD30CAMNB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30CAMNE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30CAMNG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30CAMVG20 S77 200 - 650 20 60 (Standard)
BD30CAMVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30CCMNC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30CCMND40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30CCMVB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30CCMVD20 S77 1400 - 1950 20 20
BD30CCMVD40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30CDMND40 S77 1400 - 1950 40 30
BD30CJEND20 S77 1400 - 1950 20 30/30
BD30CJEND30 S77 1400 - 1950 30 30/30
BD30CJEND40 S77 1400 - 1950 40 30/30
BD30CJMVD40 S77 1400 - 1950 40 30/30
BD30JAMNB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30JAMND30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30JAMND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30JAMNE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30JAMNE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30JAMNE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30JAMNF40 S77 700 - 950 40 60 (Standard)
BD30JAMNG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30JAMNG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30JAMVB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD15CALNB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15CALNC1 S04 2000 - 2500 1 60 (Standard)
BD15CALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15CALNE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15CALNH1 S04 0 - 3000 (5th Port) 1 60 (Standard)
BD15CALNH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15CALVB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15CALVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15CALVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15CALVC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15CALVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15CALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15CALVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15CALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15CALVG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15CALVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15CBLVB5 S04 2600 - 3000 5 15
BD15CBLVC15 S04 2000 - 2500 15 15
BD15CBLVD20 S04 1400 - 1950 20 15
BD15CCLND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15CCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15CCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15CCLND5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15CCLVB1 S04 2600 - 3000 1 20
BD15CCLVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15CCLVB15 S04 2600 - 3000 15 20
BD15CCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15CCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15CCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15CCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15CCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD30JAMVD20 S77 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD30JAMVE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30JAMVE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30JAMVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30JCMND25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30JCMNG40 S77 200 - 650 40 20
BD30NAMNC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30NAMND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30NAMVD25 S77 1400 - 1950 25 60 (Standard)
BD30NAMVE25 S77 1000 - 1350 25 60 (Standard)
BD30NAMVE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30NCMNC40 S77 2000 - 2500 40 20
BD30NCMND25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30NCMND30 S77 1400 - 1950 30 20
BD30NCMND40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30NCMVB30 S77 2600 - 3000 30 20
BD30NCMVC20 S77 2000 - 2500 20 20
BD30NCMVC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30NCMVD25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30NCMVD30 S77 1400 - 1950 30 20
BD30NCMVD40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30NCMVE25 S77 1000 - 1350 25 20
BD30NCMVE30 S77 1000 - 1350 30 20
BD15CELNC1 S04 2000 - 2500 1 40
BD15CELNC20 S04 2000 - 2500 20 40
BD15CFLNC1 S04 2000 - 2500 1 50
BD15CFLVB15 S04 2600 - 3000 15 50
BD15CFLVB5 S04 2600 - 3000 5 50
BD15CFLVG5 S04 200 - 650 5 50
BD15CJLVD20 S04 1400 - 1950 20 30/30
BD15JALNB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15JALNB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15JALNB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15JALNB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15JALNB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15JALNC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15JALNC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15JALNC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15JALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15JALND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15JALND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15JALND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15JALND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15JALND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15JALNE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15JALNE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15JALNE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15JALNG2.5 S04 200 - 650 2.5 60 (Standard)
BD15JALNH15 S04 0 - 3000 (5th Port) 15 60 (Standard)
BD15JALVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15JALVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15JALVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15JALVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15JALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15JALVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15JALVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15JALVD5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15JALVE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15JALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15JALVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15JALVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15JALVF2.5 S04 700 - 950 2.5 60 (Standard)
BD15JALVF5 S04 700 - 950 5 60 (Standard)
BD15JALVG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15JALVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15JALVG5 S04 200 - 650 5 60 (Standard)
BD15JCLND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15JCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15JCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15JCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15JCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15JCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15JCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15JCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD15JFLND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 50
BD15JFLVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15JFLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 50
BD15NALNB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15NALNB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15NALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15NALND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15NALND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15NALND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NALND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15NALNE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15NALNE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15NALNE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15NALNG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15NALVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15NALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15NALVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15NALVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15NALVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15NCLND10 S04 1400 - 1950 10 20

687611
687505