Bombas fijas de pistón axial: serie F1 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas fijas de pistón axial: serie F1 Bombas fijas de pistón axial: serie F1 Bombas fijas de pistón axial: serie F1 Bombas fijas de pistón axial: serie F1

Bombas fijas de pistón axial: serie F1

Serie F1 de bombas hidráulicas para camiones de Parker con presiones de trabajo hasta 400 bar (5800 psi) y vel. hasta 3050 rpm. F1 tiene un diseño robusto que ofrece fiabilidad del circuito para apps exigentes con camiones. Tamaños de 12 a 101 cc.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Fixed
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Configuración: Single
  • Desplazamiento máximo: 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar, 5800 psi
  • Índice de caudal máximo: 216 L/min, 57 gal/min (F1-101 @ 2100 rpm)
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Velocidad operativa máxima: 3050 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 12.5 kg, 27.5 lb
  • Tipo de eje: SAE, ISO, DIN
  • Opción de montaje: SAE, ISO
  • Conexión del puerto: SAE, ISO, BSPP
  • Ubicación del puerto: Rear Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nivel de ruido máximo: Consult Parker
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosidad cinemática máxima: 1853 SUS, 400 cSt

Descripción completa del producto

La serie F1 de bombas hidráulicas para camiones de Parker cuenta con unas altas velocidades de autocebado y una alta eficiencia, lo que la convierte en una de las mejores bombas para camiones del mercado. La bomba F1 ofrece fiabilidad del circuito a velocidades de hasta 3050 rpm a 400 bar (5800 PSI). La bomba hidráulica F1 cuenta con un diseño muy eficiente y directo que ofrece una fiabilidad inigualable. El reducido tamaño de su envoltura permite realizar una instalación sencilla y económica.

Las rigurosas pruebas de productos y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestras bombas hidráulicas sean óptimos en los entornos más exigentes.

Mercados:
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• Desplazamiento de 12 a 102,9 cc: compatible con varias aplicaciones.
• Altas velocidades de autocebado: mayor productividad.
• Gran eficiencia general: mayor fiabilidad.
• Peso reducido: reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y el consumo de energía.
• Anillos del pistón laminados: reducción de las fugas, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento.
• Posibilidad de instalación sobre el nivel del depósito: instalación flexible.
• Presiones de trabajo de hasta 400 bar (ISO)/350 bar (SAE).
• Extremo del eje y brida de montaje según las normas ISO y SAE.
• Dimensiones de instalación reducidas: encaja en un amplio rango de aplicaciones.
• Tolera choques térmicos de temperaturas altas y bajas: adecuado para los entornos más exigentes.

Aplicaciones:
• Grúas de carga
• Cargadores de gancho
• Cargadores basculantes
• Grúas forestales
• Vehículos polivalentes

Hemos incluido en el configurador anterior los números de pieza de nuestra bomba hidráulica F1. Descargue nuestro último catálogo en Product Support (Servicio de asistencia al producto) para obtener la información y las actualizaciones más recientes o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Suecia

Documentos relacionados

×

687848
687925