Bombas fijas de pistón axial - serie F3 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas fijas de pistón axial - serie F3 Bombas fijas de pistón axial - serie F3 Bombas fijas de pistón axial - serie F3 Bombas fijas de pistón axial - serie F3

Bombas fijas de pistón axial - serie F3

Bomba hidráulica para camiones F3 de Parker: la primera con capacidad de desenganche del mundo, presión de trabajo hasta 400 bar y velocidades hasta 2200 rpm. Bomba F3 con diseño robusto y fiable en circuitos para las apps con camiones más exigentes.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Fixed
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Configuración: Single
  • Desplazamiento máximo: 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar, 5800 psi
  • Índice de caudal máximo: 216 L/min, 57 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Velocidad operativa máxima: 2200 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 16.7 kg, 36.74 lb
  • Tipo de eje: ISO, DIN
  • Opción de montaje: ISO
  • Conexión del puerto: ISO, BSPP
  • Ubicación del puerto: Rear Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nivel de ruido máximo: Consult Parker
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 46 SUS, 10 cSt

Descripción completa del producto

Las nuevas bombas hidráulicas desenganchables para camiones de la serie F3 de Parker son una innovación global en los sistemas hidráulicos móviles, ya que permiten el acoplamiento y el desacoplamiento de la bomba del motor diésel sobre la marcha. Esta nueva solución puede ahorrar grandes cantidades de combustible y reducir el desgaste y el deterioro de la bomba, además de minimizar el riesgo de que se produzcan paradas y tiempos de inactividad costosos. Al mismo tiempo, reduce los niveles de ruido y cumple las emisiones sobre ruido de la industria. Todo lo que se necesita es pulsar un botón del salpicadero sin apagar el motor. La bomba hidráulica F3 dispone de un diseño muy eficiente y directo con una fiabilidad inigualable. El reducido tamaño de su envoltura permite realizar una instalación sencilla y económica.

Ahorre combustible.
En el caso de que el camión recorra 100 000 kilómetros (62 000 millas) al año de promedio, el ahorro puede oscilar entre 200 y 300 litros (de 45 a 65 galones) menos de diésel, con la reducción correspondiente en las emisiones de partículas y gases de efecto invernadero, gracias a que la bomba F3 puede desconectarse completamente cuando no se está utilizando. Esta es una característica única y patentada que Parker lanza al mercado ahora.

Fiabilidad mejorada.
Cuando se instala una bomba en una PTO del motor, incluso los pequeños contratiempos, como una manguera rota, pueden provocar que sea necesario remolcar el vehículo hasta un taller, con todos los inconvenientes que supone en materia de gastos y costos por tiempo de inactividad. Con la nueva F3, tan solo tiene que desconectar la bomba y volver a casa por su cuenta.

Reduzca los niveles de ruido.
En comparación con una bomba hidráulica convencional en la posición descargada, la nueva bomba F3 genera niveles de ruido considerablemente más bajos en el modo desconectado, lo que facilita el cumplimiento de las futuras normas sobre emisiones de ruido.

Las rigurosas pruebas de productos y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestras bombas hidráulicas sean óptimos en los entornos más exigentes.

Mercados:
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• Desplazamiento de 82 a 103 cc: compatible con varias aplicaciones.
• Opción de acoplamiento y desacoplamiento: ahorre combustible, aumente la fiabilidad y reduzca los niveles de ruido.
• Altas velocidades de autocebado: mayor productividad.
• Gran eficiencia general: mayor fiabilidad.
• Peso reducido: Bajo par de flexión en la toma de fuerza, fácil de instalar.
• Anillos del pistón laminados: reducción de las fugas, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento.
• Posibilidad de instalación sobre el nivel del depósito: instalación flexible.
• Presiones de trabajo de hasta 400 bar.
• Extremo del eje y brida de montaje según la norma ISO.
• Dimensiones de instalación reducidas: encaja en un amplio rango de aplicaciones.
• Tolera choques térmicos de temperaturas altas y bajas: adecuado para los entornos más exigentes.

Aplicaciones:
• Grúas de carga
• Cargadores de gancho
• Cargadores basculantes
• Grúas forestales
• Vehículos polivalentes

Hemos incluido en el configurador anterior los números de pieza de nuestra bomba hidráulica F3. Descargue nuestro último catálogo en Servicio de asistencia al producto para obtener la información y las actualizaciones más recientes, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Suecia

Documentos relacionados

×

687848
687925