Bombas fijas de pistón axial - serie T1 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas fijas de pistón axial - serie T1 Bombas fijas de pistón axial - serie T1 Bombas fijas de pistón axial - serie T1 Bombas fijas de pistón axial - serie T1

Bombas fijas de pistón axial - serie T1

Bombas hidráulicas para camiones serie T1 de Parker, presión de trabajo hasta 350 bar (5000 psi) y velocidades hasta 2000 rpm. Bomba T1 con diseño robusto y fiable en los circuitos para las apps con camiones más exigentes. Desplazamiento 81-121 cc.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Fixed
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Configuración: Single
  • Desplazamiento máximo: 121 cm3/rev, 7.38 inch3/rev
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar, 5076 psi
  • Índice de caudal máximo: 190 L/min, 50.19 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Velocidad operativa máxima: 2000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 12.5 kg, 27.5 lb
  • Tipo de eje: ISO, DIN
  • Opción de montaje: ISO
  • Conexión del puerto: ISO, BSPP
  • Ubicación del puerto: Rear Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nivel de ruido máximo: Consult Parker
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosidad cinemática máxima: 1853 SUS, 400 cSt
  • Capacidad de resistencia: No

Descripción completa del producto

La bomba hidráulica para camiones de la serie T1 de Parker es un sistema de alta eficiencia con elevadas velocidades de autocebado, lo que la convierte en una de las mejores bombas para camiones del mercado. La bomba T1 se ha diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de camiones ligeros con ciclos de funcionamiento cortos y poco frecuentes, como volquetes y cargadoras pequeñas. La bomba T1 proporciona fiabilidad en el circuito a velocidades de hasta 2000 rpm a 350 bar (5000 psi). La bomba hidráulica T1 dispone de un diseño muy eficiente y directo con una fiabilidad inigualable. El reducido tamaño de su envoltura permite realizar una instalación sencilla y económica.

El diseño es muy similar al de las bombas de la serie F1, pero aún más compacto. Utiliza nuestro concepto probado de 45° con pistones esféricos y anillos de pistón laminados, por lo que ofrece altas eficiencias volumétricas y mecánicas; además, gracias al reducido número de piezas, ofrece también una fiabilidad sin precedentes.

Las rigurosas pruebas de productos y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestras bombas hidráulicas sean óptimos en los entornos más exigentes.

Mercados:
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• Altas velocidades de autocebado: mayor productividad.
• Gran eficiencia general: mayor fiabilidad.
• Peso reducido: Bajo par de flexión en la toma de fuerza, fácil de instalar.
• Anillos del pistón laminados: reducción de las fugas, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento.
• Posibilidad de instalación sobre el nivel del depósito: instalación flexible.
• Presiones de trabajo de hasta 350 bar.
• Extremo del eje y brida de montaje según la norma ISO.
• Dimensiones de instalación reducidas: encaja en un amplio rango de aplicaciones.
• Tolera choques térmicos de temperaturas altas y bajas: adecuado para los entornos más exigentes.

Aplicaciones:
• Volquete
• Piso móvil

Hemos incluido en el configurador anterior los números de pieza de nuestra bomba hidráulica T1. Descargue nuestro último catálogo en Servicio de asistencia al producto para obtener la información y las actualizaciones más recientes, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Suecia

Documentos relacionados

×

687848
687925