Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s DXV Crossover Relief Valve is a fast, direct acting design that provides pressure overload protection for an actuator where the relieved flow is 10 GPM or less.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Direct Acting Crossover Relief Valve Catalog - DXV Series |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Productos | Ajuste de descarga de presión (psi) | Tamaño del puerto | Tipo de ajuste |
|---|---|---|---|
| DXV-8-400 | 50-400 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-750 | 400-750 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-900 | 750-900 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-1300 | 900-1300 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-1450 | 1300-1450 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-1800 | 1450-1800 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-2000 | 1800-2000 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-8-3000 | 2000-3000 | SAE-8 | Shim Adjustable |
| DXV-10-400 | 50-400 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-750 | 400-750 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-900 | 750-900 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-1300 | 900-1300 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-1450 | 1300-1450 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-1800 | 1450-1800 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-2000 | 1800-2000 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-10-3000 | 2000-3000 | SAE-10 | Shim Adjustable |
| DXV-38-400 | 50-400 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-750 | 400-750 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-900 | 750-900 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-1300 | 900-1300 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-1450 | 1300-1450 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-1800 | 1450-1800 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-38-2000 | 1800-2000 | 3/8" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-400 | 50-400 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-750 | 400-750 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-900 | 750-900 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-1300 | 900-1300 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-1450 | 1300-1450 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-1800 | 1450-1800 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-50-2000 | 1800-2000 | 1/2" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-400 | 50-400 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-750 | 400-750 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-900 | 750-900 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-1300 | 900-1300 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-1450 | 1300-1450 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-1800 | 1450-1800 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |
| DXV-75-2000 | 1800-2000 | 3/4" NPT | Shim Adjustable |