Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s LO & LOA are Pilot Operated Check Valves that are designed to lock a cylinder, or part of a circuit, without leakage while a control valve is in the neutral position.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Pilot Operated Check Valve Catalog - LO Series |
| Productos | Caudal (gpm) | Tamaño del puerto | Opción de la válvula |
|---|---|---|---|
| LO-10-D | 25 | SAE-10 | Double |
| LO-10-S | 25 | SAE-10 | Single |
| LO-50-D | 25 | 1/2" NPT | Double |
| LO-50-S | 25 | 1/2" NPT | Single |
| LOA-25-D | 8 | 1/4" NPT | Double |
| LOA-25-S | 8 | 1/4" NPT | Single |
| LOA-38-D | 8 | 3/8" NPT | Double |
| LOA-38-S | 8 | 3/8" NPT | Single |
| LOA-6-D | 8 | SAE-6 | Double |
| LOA-6-S | 8 | SAE-6 | Single |