Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s DC25A Adjustable Flow Divider is designed for providing a 1-26 GPM controlled flow source. It is typically applied for applications where frequent adjustments to the controlled flow rate are required.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Priority Flow Control Valve Catalog - DC25 Series |