Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s CFQ Adjustable Flow Divider Valve is designed for providing a Controlled Flow source through one of three optional flow ranges from 0-30 GPM.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Priority Type Flow Control Valve Catalog - CFQ Series |
| Productos | Tamaño del puerto | Válvula de descarga de presión |
|---|---|---|
| CFQ-A-10 | 7/8"-14 UN-2B | No relief |
| CFQ-A-10-R | 7/8"-14 UN- 2B | Adjustable Relief |
| CFQ-A-12 | 1 1/16"-14 UN-2B | No relief |
| CFQ-A-12-R | 1 1/16"-14 UN-2B | Adjustable Relief |
| CFQ-A-38 | 3/8"-18 NPTF | No relief |
| CFQ-A-38-R | 3/8"-18 NPTF | Adjustable Relief |
| CFQ-A-50 | 1/2"-14 NPTF | No relief |
| CFQ-A-50-R | 1/2"-14 NPTF | Adjustable Relief |
| CFQ-A-75 | 3/4"-14 NPTF | No relief |
| CFQ-A-75-R | 3/4"-14 NPTF | Adjustable Relief |
| CFQ-A-8 | 3/4-16 UN-2B | No relief |
| CFQ-A-8-R | 3/4-16 UN-2B | Adjustable Relief |