Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s CFD Controlled Flow/Priority Type Flow Divider is designed for providing a fixed 1-5 GPM controlled flow source for power steering systems and other applications where two separate hydraulic power circuits are to be served from a single pump.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Productos | Caudal (gpm) | Tamaño de la conexión | Válvula de descarga de presión |
|---|---|---|---|
| CFD-10-1 | 1 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-1-NR | 1 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-10-1.5 | 1.5 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-1.5-NR | 1.5 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-10-2 | 2 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-2-NR | 2 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-10-3 | 3 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-3-NR | 3 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-10-4 | 4 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-4-NR | 4 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-10-5 | 5 | SAE 8 / SAE 10 | Standard |
| CFD-10-5-NR | 5 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief |
| CFD-50-1 | 1 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| CFD-50-1-NR | 1 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-50-1.5 | 1.5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| CFD-50-1.5-NR | 1.5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-50-2 | 2 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| CFD-50-2-NR | 2 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-50-3 | 3 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| CFD-50-3-NR | 3 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-50-4 | 4 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| cFD-50-4-NR | 4 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-50-5 | 5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard |
| CFD-50-5-NR | 5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief |
| CFD-75-1 | 1 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-1-NR | 1 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |
| CFD-75-1.5 | 1.5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-1.5-NR | 1.5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |
| CFD-75-2 | 2 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-2-NR | 2 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |
| CFD-75-3 | 3 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-3-NR | 3 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |
| CFD-75-4 | 4 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-4-NR | 4 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |
| CFD-75-5 | 5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard |
| CFD-75-5-NR | 5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief |