Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
HKW-series frameless spindle motor kits are designed for direct integration within the machine mechanics and offer high torque at slow speed and very high speed at constant power. With 400VAC windings, power ratings to 230kW and speeds to 50000 min-1
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| EU Declaration of Conformity HKW Series Servo Motor |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Frameless Motor Integration - Best Practices |
| Productos |
|---|