MiniKrimp™ High Pressure Hose | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Tipo de conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
MiniKrimp™ High Pressure Hose

MiniKrimp™ High Pressure Hose

Parker's MiniKrimp™ High Pressure Hose assembly is ideal when a flexible connection is desired between the MiniKrimp™and the hydraulic pressure source.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior de la manguera: 1/4 inch
  • Tipo de equipamiento: Minikrimp
  • Tipo de conexión: JIC, Quick Coupling

Descripción completa del producto

Parker's MiniKrimp ™ High Pressure Hose is designed to be used when mounting a hand pump to the MiniKrimp ™ stand base. The quick connect coupler makes installation quick and the 10,000 psi operating pressure ensures the crimper will execute properly every time.

Markets:  
• Fluid Handling
• Industrial
• Mobile
• Marine
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Quick connect fittings allow assembly without tools
• Light weight and robust
• 10,000 psi working pressure with 4:1 design factor

Applications:
• Crimper

Technical Specifications:
• Factory-made assemblies only

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Tipo de conexión
015309 1/4" JIC
045234 1/4" Quick Coupling

687848
687563