PowerShift (hydraulique ou pneumatique) Prise de force (PDF) 8 boulons - Série 282 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
PowerShift (hydraulique ou pneumatique) Prise de force (PDF) 8 boulons - Série 282

PowerShift (hydraulique ou pneumatique) Prise de force (PDF) 8 boulons - Série 282

La série Chelsea 282 est la prise de force Hot Shift de moyenne puissance la plus polyvalente du marché. Elle est disponible avec pilotage hydraulique ou pneumatique avec des capacités de couple CONTINU jusqu'à 300 lb/ft !

Caractéristiques techniques

  • Couple intermittent : 201 to 300 lb-ft, 401 to 500 Nm
  • Type d'arbre de sortie : Round Shaft (1-1/4" - 5/16" Key), Round Shaft (1" - 1/4" Key)
  • Type de changement : Pneumatic, PowerShift (Pneumatic/Hydraulic)
  • Puissance de sortie : 41 to 50 kW, 56+ HP
  • Type de montage : 8-Bolt
  • Couple continu : De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Puissance d'arbre : 29 HP (500 RPM), 57 HP (1000 RPM), 21 kW (500 RPM), 43 kW (1000 RPM)
  • Poids : 49 lb, 22 kg
  • Lubrifiant : X = Standard Lube, P = Pressure Lube, W = Wet Spline
Safety Warning

Description complète du produit

La série 282 fait partie de la refonte de nos prises de force de moyenne puissance à changement de vitesse qui associe la série 238 aux meilleurs composants de nos prises de force actuelles. Les pièces mobiles ont été mises à niveau pour supporter jusqu'à 300 lb/ft par intermittence ou en continu. Le modèle 282 a (9) rapports de vitesse, (18) options de conversion et le montage direct et les sorties d'arbre de transmission les plus répandus. Les options de montage direct incluent la technologie Wet-Spline (en option) pour une plus longue durée de vie de la prise de force et de la pompe, tandis que les sorties d'arbre de transmission comprennent une butée positive qui évite d'endommager les joints des empiècements d'arbre de transmission.  Le modèle 282 est la prise de force de moyenne puissance Hot Shift la plus robuste du marché et a élevé la barre pour les prises de force utilisées sur les marchés du mazout, du remorquage, des récupérations de véhicules, des antennes, de la construction et des camions--citernes d'eau

Marchés :
• Engins de travaux en hauteur
• Équipements de construction
• Défense
• Manutention des matériaux
• Forage hydraulique
• Autres fonctionnalités mobiles

 :
• Pilotage pneumatique ou hydraulique
• Vanne d'air intégrée
• Brides rotatives
• Couple nominal permanent
• Option Wet-Spline
• Option de démarrage intelligent pour un démarrage à couple élevé
• Garantie de 2 ans

Applications :
• Engins de travaux en hauteur
• Équipements de construction
• Camions citernes d'eau
• Remorquage, récupération de véhicules
• Accueil Camions de livraison de mazout

Documents annexes

×

687570
234075