Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 823 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 823

Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 823

La série Chelsea 823 est la prise de force la plus robuste du marché. Elle convient aux transmissions automatiques et manuelles via un montage PTO 8 boulons. Conception très résistante pour applications à couple élevé.

Caractéristiques techniques

  • Type de sortie : SAE C Pump Flange, Driveline
  • Couple intermittent : 401 to 500 lb-ft, 501+ Nm, 500 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 678 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Fonctionnement continu : Yes with 30% de-rating
  • Type de changement : Lever, Mechanical
  • Transmission Manufacturer : Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Daimler/Detroit, Other
  • Puissance de sortie : 56+ HP, 51+ kW
  • Lubrifiant : P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube, W = Wet Spline
  • Type d'arbre de sortie : SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline, 1410 Series Companion Flange, DIN 120, DIN 100
  • Type de montage : 8-Bolt
  • Puissance d'arbre : 48 HP (500 RPM), 95 HP (1000 RPM), 36 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • Poids : 76 lb, 34.5 kg
Safety Warning

Description complète du produit

La prise de force (PDF) Chelsea 823 est un autre exemple parfait de la solide réputation des technologies de prise de force Chelsea. Cette PDF phare est dotée d'une transmission mécanique et d'un carter en fonte avec un roulement à cône conique sur l'arbre de sortie, ce qui lui confère le couple nominal le plus élevé du secteur - 750 ft-lbs. Avec sa conception pneumatique protégée par un carter compact, elle s'insère facilement sous le châssis du véhicule. Sur l'arbre de sortie, la série 823 possède des roulements coniques robustes qui tolèrent des charges supérieures. La série 823 est livrée en standard avec une bride complémentaire de la série 1410. Sept rapports de vitesse internes et quatre options de changement de vitesse en font une PDF polyvalente. Bénéficiez des plus de 65 années d'expérience des prises de force (PDF) de Chelsea pour améliorer les performances et réduire les coûts

Marchés :
• Pétrole et gaz
• Systèmes mobiles
• Équipement forestier

Caractéristiques et avantages :
• Conception ultra-résistante - La prise de force la plus puissante disponible
• Commande pneumatique et à levier disponible
• Sorties de pompe à montage direct
• Garantie de 2 ans

Applications :
• Gisements de pétrole
• Exploitation forestière
• Dispositifs de nettoyage de la pompe
• Exploitation minière

Documents annexes

×

687570
234075