Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 880 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 880

Prise de force (PDF) 8 boulons à commande mécanique - série 880

Les prises de force (PDF) Chelsea série 880 sont compatibles avec la plupart des transmissions manuelles à 8 boulons. Idéales pour les pompes à vide, les plates-formes pétrolières, les camions de pompiers et les applications lourdes.

Caractéristiques techniques

  • Type de sortie : SAE B Pump Flange, SAE C Pump Flange, ISO 7652 Pump Flange, Driveline
  • Couple intermittent : 401 to 500 lb-ft, 501+ Nm, 500 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 678 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Fonctionnement continu : Yes with 30% de-rating
  • Type de changement : Lever, Mechanical
  • Transmission Manufacturer : Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Daimler/Detroit, Other
  • Puissance de sortie : 56+ HP, 51+ kW
  • Lubrifiant : P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • Type d'arbre de sortie : SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline, SAE BB (1" - 15T) Pump Spline, SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline, DIN 5462 Pump Spline, 1410 Series Companion Flange
  • Type de montage : 8-Bolt
  • Puissance d'arbre : 48 HP (500 RPM), 95 HP (1000 RPM), 36 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • Poids : 63 lb, 28.6 kg
Safety Warning

Description complète du produit

La prise de force 8 boulons Chelsea série 880 est idéale pour les transporteurs de vrac, les souffleurs, les camions de pompiers, les plates-formes pétrolières, les services publics et les générateurs, les dépanneuses de grande taille, les camions de dépannage ou d'autres défis difficiles. Disponible pour une grande variété de transmissions, y compris Eaton Endurant, la prise de force de la série 880 est conçue pour les applications à vitesse élevée et faible, à couple élevé avec engrenages d'entrée à prise constante. Elle est équipée d'un levier de commande de série ou d'une commande pneumatique en option. Les roulements à cône conique offrent d'excellentes capacités de charge. La gaine du levier de vitesses est amovible, ce qui rend le réglage du contrecoup plus facile et plus précis. Plus précisément, la 880 est une prise de force robuste avec arbre de sortie 8 boulons, 10 cannelures et 1-1 / 2 "-10 cannelures, avec un couple pouvant atteindre 500 lb-ft pour un service intermittent.



Marchés :

• Pétrole et gaz

• Engins de travaux en hauteur

• Exploitation minière

• Divers mobile

• Véhicules routiers



Caractéristiques et avantages :

• Carter robuste en fonte assurant la durabilité du matériel

• Réglage simple du contrecoup pour un temps de montage réduit

• Sortie de pompe double pour monter une pompe à chaque extrémité de la prise de force

• Garantie de 2 ans



Applications :

• Transporteurs de vrac

• Applications de treuil

• Camions de pompiers

• Gisements de pétrole

• Engins de travaux en hauteur

• Récupération de gros camions


Documents annexes

×

687570
234075