Les moteurs à engrenages et à cylindrée fixe en aluminium PGP511 de Parker délivrent des performances supérieures et un rapport poids puissance élevé grâce à leur construction en aluminium, faisant d'eux la solution idéale pour les applications aériennes, agricoles, ainsi que les marchés de la construction, de la sylviculture, de la manutention de matériaux et d'équipements pour gazon, qui requièrent durabilité et efficacité.
Marchés :
• Aérien
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Équipement municipal et professionnel
Caractéristiques/avantages :
• Construction en trois pièces pour une flexibilité de distribution
• Sections de pompage en aluminium pour un poids léger
• Bagues à tourillons pour une longue durée de vie
• Blocs d'appui à pression équilibrée pour une fiabilité élevée
Applications :
• Pompes de direction assistée électrique – distributeurs de débit disponibles
• Pompe de frein
• Broyeur de végétaux
• Pompe de trancheuse
Centrales hydrauliques
• Nacelle élévatrice
• Pompe de transfert
• Pompe de lubrification
Caractéristiques techniques :
• Tailles de 6 à 33 cc
• Pressions de service atteignant 250 bar
• Vitesses atteignant 3 500 tr/min
• Rotation horaire et anti-horaire
Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PGP511, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contactez votre distributeur Parker local.
* Fabrication en République Tchèque