Pompes en fonte - Série PGP620 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes en fonte - Série PGP620

Pompes en fonte - Série PGP620

La pompe à engrenages à cylindrée fixe de la série PGP620 de Parker offre un rendement élevé, des performances élevées et une densité de puissance élevée grâce à sa construction en fonte en deux parties imbriquées.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Fixed
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Configuration : Multiple
  • Déplacement : 16 to 52 cm3/rev, 0.98 to 3.17 inch3/rev
  • Pression de service : 275 bar, 3989 psi
  • Débit : 156 L/min, 42.21 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol
  • Vitesse de service : 500 to 3500 RPM
  • Température minimale du fluide : -20 °C, -4 °F
  • Température maximale du fluide : 80 °C, 176 °F
  • Poids : 13 kg, 28.7 lb
  • Type d'arbre : SAE
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Raccordement d'orifice : Metric Split Flange, BSP
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Cote de rendement du filtre : 19/17/14 at 210 bar
Safety Warning

Description complète du produit

La pompe à engrenages à cylindrée fixe de la série PGP620 de Parker offre un rendement élevé, des performances élevées et une densité de puissance élevée grâce à sa construction en fonte en deux parties imbriquées, ce qui en fait un choix idéal pour les marchés de l’agriculture, de la construction, de la foresterie, de la manutention, de l’exploitation minière et des équipements de gazon où la durabilité et l’efficacité sont importantes.

Marchés:
• Machines agricoles
• Équipement de construction
• Équipement forestier
• Équipement de manutention
• Équipement de gazon
•Minier
• Pétrole et gaz

Caractéristiques et avantages :
• Construction du corps en deux parties imbriquées pour une efficacité élevée et une pression élevée
• Sections de pompage en fonte pour plus de durabilité
• Douilles de tourillon pour une longue durée de vie
• Plaques de poussée à pression équilibrée pour un rendement élevé
• Plusieurs sections disponibles

Applications:
• Pompe d’entraînement du ventilateur
• Pompe de tondeuse
• Pompe de direction et de frein
• Pompe de treuil

Caractéristiques techniques :
• Tailles de 16 à 52cc
• Pressions de service jusqu’à 275 bar
• Vitesses jusqu’à 3 500 tr/min
• Rotation CW et CCW

Pour obtenir des informations techniques détaillées sur le PGP620, veuillez télécharger notre dernier catalogue et nos manuels d’installation sous la rubrique Assistance produit et/ou contacter votre revendeur Parker local pour obtenir de l’aide.

* Fabriqué en République tchèque

Documents annexes

×

687570
687925