Les pompes à engrenages et à cylindrée fixe en fonte GP1 de Parker délivrent des performances supérieures et une densité de puissance élevée grâce à leur construction en fonte à deux pièces, faisant d'elles la solution idéale pour les marchés de l'aérien et de la manutention de matériaux.
Marchés :
• Aérien
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
Caractéristiques/avantages :
• Construction en trois pièces pour une flexibilité de distribution
• Sections de pompage en aluminium pour un poids léger
• Bagues à tourillons pour une longue durée de vie
• Blocs d'appui à pression équilibrée pour une fiabilité élevée
• Plusieurs sections disponibles
Applications :
• Nacelle élévatrice
• Camions-bennes
• Grue de moyenne puissance
• Centrales hydrauliques
Caractéristiques techniques :
• Tailles de 8 à 19 cc
• Pressions de service atteignant 320 bar (4 500 psi)
• Vitesses atteignant 2 000 tr/min
Pour des informations techniques détaillées sur les pompes GP1, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage avec la prise en charge du Produit et/ou contactez votre revendeur local de Parker pour l'assistance.
* Fabriqué en Allemagne