Støpejernspumper - Serie PGP620 | Product Series

Filtrer etter

    Ingen filtre er valgt

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.


LOADING IMAGES
Støpejernspumper - Serie PGP620

Støpejernspumper - Serie PGP620

Parkers støpejernspumpe PGP620-serien gir høy effektivitet, høy ytelse og høy effekttetthet på grunn av den sammenlåsende todelte støpejernskonstruksjonen.

Tekniske spesifikasjoner

  • Pumpetype: Fixed
  • Yttermateriale: Cast Iron
  • Konfigurasjon: Multiple
  • Forskyvning: 16 to 52 cm3/rev, 0.98 to 3.17 inch3/rev
  • Driftstrykk: 275 bar, 3989 psi
  • Flowhastighet: 156 L/min, 42.21 gal/min
  • For oljetype: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol
  • Driftshastighet: 500 to 3500 RPM
  • Laveste væsketemperatur: -20 °C, -4 °F
  • Maksimal væsketemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Vekt: 13 kg, 28.7 lb
  • Akseltype: SAE
  • Porttype: Flange, Straight Threaded
  • Porttilkobling: Metric Split Flange, BSP
  • Rotasjonsretning: Clockwise, Counterclockwise
  • Kretsbane: Open
  • Effektivitetskapasitet for filter: 19/17/14 at 210 bar
Safety Warning

Full produktbeskrivelse

Parkers støpejernspumpe PGP620-serien med fast slagvolum gir høy effektivitet, høy ytelse og høy effekttetthet på grunn av den sammenlåsende todelte støpejernskonstruksjonen, noe som gjør den til et ideelt valg for markedene for landbruk, anlegg, skogbruk, materialhåndtering, gruvedrift og torvutstyr der holdbarhet og effektivitet er viktig.

Markeder:
• Landbruksmaskiner
• Anleggsmaskiner
• Skogbruksutstyr
• Utstyr for materialhåndtering
• Gress utstyr
•Gruvedrift
• Olje og gass

Funksjoner og fordeler:
• Todelt, sammenlåsende karosserikonstruksjon for høy effektivitet og høyt trykk
• Pumpeseksjoner i støpejern for holdbarhet
• Journalforinger for lang levetid
• Trykkbalanserte trykkplater for høy effektivitet
• Flere seksjoner tilgjengelig

Programmer:
• Viftedrevet pumpe
• Gressklipper pumpe
• Styre- og bremsepumpe
• Vinsjpumpe

Tekniske spesifikasjoner:
• Størrelser fra 16 til 52cc
• Driftstrykk opp til 275 bar
• Hastigheter opp til 3,500 rpm
• Rotasjon med og mot klokken

Hvis du vil ha detaljert teknisk informasjon om PGP620, kan du laste ned den nyeste katalogen og installasjonshåndbøkene våre under Produktstøtte og/eller kontakte din lokale Parker-forhandler for å få hjelp.

* Laget i Tsjekkia

Relaterte dokumenter

×

687616
687925