Støpejernspumper - Serie PGP640 | Product Series

Filtrer etter

    Ingen filtre er valgt

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.


LOADING IMAGES
Støpejernspumper - Serie PGP640 Støpejernspumper - Serie PGP640

Støpejernspumper - Serie PGP640

Parkers støpejernspumpe PGP640-serien gir høy effektivitet, høy ytelse og høy effekttetthet på grunn av den sammenlåsende todelte støpejernskonstruksjonen.

Tekniske spesifikasjoner

  • Yttermateriale: Cast Iron
  • Forskyvning: 40 to 80 cm3/rev, 2.44 to 4.88 inch3/rev
  • Konfigurasjon: Single
  • Kontrollmetode: Consult Parker
  • Driftstrykk: 310 bar, 4496 psi
  • Flowhastighet: 240 L/min, 63 gal/min
  • For oljetype: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol, Biodegradable
  • Driftshastighet: 500 to 3000 RPM
  • Laveste væsketemperatur: -20 °C, -4 °F
  • Maksimal væsketemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Pumpetype: Fixed
  • Akseltype: SAE Splined: B, BB, C
  • Vekt: 25 kg, 55 lb
  • Monteringstype: 2-Bolt SAE B/C, 4-Bolt SAE B/C
  • Porttype: Metric Split Flange, BSP
  • Rotasjonsretning: Clockwise, Counterclockwise
  • Kretsbane: Open
  • Effektivitetskapasitet for filter: 19/17/13 according to ISO 4406.
Safety Warning

Full produktbeskrivelse

Parkers støpejernspumpe PGP640-serien med fast forskyvningsgirpumpe tilbyr høy effektivitet, høy ytelse og høy effekttetthet på grunn av den sammenlåsende todelte støpejernskonstruksjonen, noe som gjør den til et ideelt valg for markedene for landbruk, bygg og anlegg, skogbruk, materialhåndtering, gruvedrift og torvutstyr der holdbarhet og effektivitet er viktig.

Markeder:
• Landbruksmaskiner
• Anleggsmaskiner
• Skogbruksutstyr
• Utstyr for materialhåndtering
• Gress utstyr
•Gruvedrift
• Olje & Gass

Funksjoner og fordeler:
• Todelt, sammenlåsende karosserikonstruksjon for høy effektivitet og høyt trykk
• Pumpeseksjoner i støpejern for holdbarhet
• Journalforinger for lang levetid
• Trykkbalanserte trykkplater for høy effektivitet

Programmer:
• Viftedrevet pumpe
• Gressklipper pumpe
• Styre- og bremsepumpe
• Vinsjpumpe

Tekniske spesifikasjoner:
• Størrelser fra 40 til 80cc
• Driftstrykk opp til 310 bar
• Hastigheter på opptil 3,000 o/min
• Rotasjon med og mot klokken

Hvis du vil ha detaljert teknisk informasjon om PGP640, kan du laste ned den nyeste katalogen og installasjonshåndbøkene våre under Produktstøtte og/eller kontakte din lokale Parker-forhandler for å få hjelp.

* Laget i Tsjekkia

Relaterte dokumenter

×

687616
687925