Aluminum Pumps - Series PGP511 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Aluminum Pumps - Series PGP511 Aluminum Pumps - Series PGP511

Aluminum Pumps - Series PGP511

Parkers PGP511-serie med kugghjulspumpar av aluminium med fast deplacement ger höga prestanda och hög effekttäthet tack vare konstruktionen i aluminium.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Fixed
  • Stommaterial: Aluminum
  • Konfiguration: Single
  • Deplacement: 6 to 33 cm3/rev, 0.37 to 2.01 inch3/rev
  • Drifttryck: 250 bar, 3626 psi
  • Flödeshastighet: 66 L/min, 17.4 gal/min
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol, Biodegradable
  • Drifthastighet: 500 to 3500 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °F
  • Maximal vätsketemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Vikt: 4.5 kg, 9.9 lb
  • Axeltyp: SAE A Splined, Taper Key, DIN ISO 14
  • Monteringstyp: 2-Bolt SAE A, Rectangular, Thrubolt Flange, 4-Bolt Flange
  • Porttyp: BSP, Square, Diamond
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise
  • Krets, väg: Open
  • Filtereffektivitet, märkvärde: 19/17/13 according to ISO 4406.
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers PGP511-serie med kugghjulspumpar av aluminium med fast deplacement ger höga prestanda och hög effekttäthet tack vare konstruktionen i aluminium, vilket gör den till ett perfekt val för tillämpningar inom flyg, jordbruk, konstruktion, skogsbruk, materialhantering och utrustning för grönyteskötsel där hållbarhet och effektivitet spelar en viktig roll.

Marknader:
• Flyg
• Jordbruksmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Utrustning för grönyteskötsel
• Yrkesmässig och kommunal utrustning

Egenskaper/fördelar:
• Tredelad konstruktion för flexibel fördelning
• Pumpsektioner av aluminium som begränsar vikten
• Lagerbussningar med lång livslängd
• Tryckbalanserade lagerblock för hög effektivitet

Applikationer:
• Servostyrningspumpar – tillgängliga prioritetsventiler
• Bromspump
• Flistuggar
• Dräneringspump
• Hydraulaggregat
• Skylift
• Överföringspump
• Smörjpump

Tekniska specifikationer:
• Storlekar från 6 till 33 cm3
• Drifttryck på upp till 250 bar
• Hastigheter på upp till 3 500 varv/min
• Rotation medurs och moturs

Om du vill ha mer utförlig teknisk information om PGP511 kan du hämta de senaste katalogerna och installationshandböckerna under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för att få hjälp.

* Tillverkade i Tjeckien

Relaterade dokument

×

A20641
687925