Aluminum Pumps – Series PGP517 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Aluminum Pumps – Series PGP517

Aluminum Pumps – Series PGP517

Parkers PGP517-serie med kugghjulspumpar av aluminium med fast deplacement ger höga prestanda och hög effekttäthet tack vare konstruktionen i aluminium.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Fast
  • Stommaterial: Aluminum
  • Konfiguration: Single, Tandem, Multiple
  • Deplacement: 16 to 70 cm3/rev, 0.09 to 4.27 inch3/rev
  • Drifttryck: 250 bar, 3625 psi
  • Flödeshastighet: 168 L/min, 44.35 gal/min
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Maximal drifthastighet: 3400 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: 15 °C, 5 °F
  • Maximal vätsketemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Vikt: 41 kg, 30.8 lb
  • Axeltyp: SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • Monteringsalternativ: SAE, ISO, DIN
  • Porttyp: Flange, Straight Threaded
  • Portanslutning: SAE, ISO, BSPP, ODT
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise
  • Krets, väg: Open
  • Genomdrivningskapacitet: Yes
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers PGP517-serie med kugghjulspumpar av aluminium med fast deplacement ger höga prestanda och hög effekttäthet tack vare konstruktionen av aluminium, vilket betyder att den passar utmärkt för antenner, jordbruk, konstruktion, skogsbruk, materialhantering och utrustning för grönyteskötsel. Den finns som standardpump, kopplingspump, tandempump eller som pump med en prioritetflödesventil som inkluderar en avlastningsventil för primärkretsen. 

Branscher:
• Skylift
• Jordbruksmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Utrustning för grönyteskötsel
• Yrkesmässig och kommunal utrustning

Egenskaper/fördelar:
• Tredelad konstruktion för flexibel fördelning
• Pumpsektioner av aluminium som begränsar vikten
• Lagerbussningar med lång livslängd
• Tryckbalanserade lagerblock för hög effektivitet
• Flera sektioner tillgängliga

Tillämpningar:
• Servostyrningspumpar och prioritetsventiler tillgängliga
• Bromspump
• Flistuggar
• Dräneringspump
• Hydraulaggregat
• Skylift
• Överföringspump
• Smörjpump

Tekniska specifikationer:
• Storlekar från 16–70 cm³
• Drifttryck på upp till 275 bar (3 988 psi)
• Varvtal upp till 3 400 varv/min
• Medsols, motsols och pumpar med valfri rotationsriktning tillgängliga
• SAE-axlar, -flänsar och -portar tillgängliga

Hämta detaljerad teknisk information om PGP517 i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.

* Tillverkad i Tjeckien

Relaterade dokument

×

A20641
687925