Parkers kugghjulspump med gjutjärnspump PGP640-serien med fast deplacement erbjuder hög effektivitet, höga prestanda och hög effekttäthet tack vare sin sammankopplade tvådelade gjutjärnskonstruktion, vilket gör den till ett idealiskt val för marknaderna för jordbruks-, bygg-, skogs-, materialhanterings-, gruv- och gräsutrustningsmarknader där hållbarhet och effektivitet är viktiga.
Marknader:
• Jordbruksmaskiner
•Anläggningsmaskiner
• Utrustning för skogsbruk
• Utrustning för materialhantering
• Utrustning för gräsmattor
•Gruvdrift
• Olja & Gas
Funktioner och fördelar:
• Tvådelad, förreglande kroppskonstruktion för hög effektivitet och högt tryck
• Pumpsektioner i gjutjärn för hållbarhet
• Lagerbussningar för lång livslängd
• Tryckbalanserade tryckplattor för hög effektivitet
Program:
• Pump för fläktdrivning
• Pump för gräsklippare
• Styrning och bromspump
• Pump för vinsch
Tekniska specifikationer:
• Storlekar från 40 till 80cc
• Drifttryck upp till 310 bar
• Hastigheter upp till 3 000 varv/min
• Rotation medurs och moturs
Om du vill ha detaljerad teknisk information om PGP640 kan du ladda ner vår senaste katalog och installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Tjeckien