Fasta motorer med axialkolv – F1-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Fasta motorer med axialkolv – F1-serien Fasta motorer med axialkolv – F1-serien Fasta motorer med axialkolv – F1-serien Fasta motorer med axialkolv – F1-serien

Fasta motorer med axialkolv – F1-serien

Parkers hydrauliska F1-lastbilsmotorserie har driftstryck upp till 350 bar (5 000 psi) och varvtal upp till 3 000 varv/min. F1-motorn är robust och är tillförlitlig för de mest krävande lastbilstillämpningar, med storlekar från 25 till 121 cm³.

Tekniska specifikationer

  • Deplacement: 1.5-7.4 inch3/rev, Up to 121, up to 121
  • Maximalt drifttryck: 350 bar, 5000 psi
  • Rotationsriktning: Tvåvägs
  • Vikt: 8,5 kg I 18,7 lb , 12,5 kg I 27,5 lb kg, 18.7 to 27.5 lb
  • Axeltyp: Spline
  • Axeldiameter: DIN 5462 B8*32*36
  • Flänsstorlek: DIN 5462 ISO 4 bultar
  • Porttyp: ISO med BSP
  • Drifttryck: Upp till 350 bar
  • Drifthastighet: Upp till 3 000 RPM
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers hydrauliska lastbilsmotorserie F1 har låg bullernivå och låg vikt samt hög verkningsgrad och är en av marknadens ledande lastbilsmotorer. F1-motorn ger systemtillförlitlighet vid varvtal upp till 3 000 varv/min vid 350 bar (5 000 PSI). F1-hydraulmotorn har en mycket okomplicerad motorkonstruktion med hög verkningsgrad och oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel installation till låg kostnad.

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulmotorer fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Tillämpningsområden
• Mobilt
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Deplacement från 25 till 121 cm³ – för olika tillämpningar.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg ljudnivå – möter branschens ljudkrav
• Låg vikt – minskar växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning.
• Laminerade kolvringar – lågt läckage ger ökad tillgänglighet
• Installation över tanknivå möjlig – flexibel installation.
• Driftstryck upp till 350 bar (ISO).
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-standarden.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Applikationer:
• Lastkranar
• Lastväxlare
• Liftdumper
• Skogskranar
• Betongblandare
• Universalfordon

I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för våra F1-hydraulmotorer. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för support. 

*Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

×

A20641
687925