Fasta motorer med böjd axel - stor ram serie F12 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Fasta motorer med böjd axel  - stor ram serie F12 Fasta motorer med böjd axel  - stor ram serie F12 Fasta motorer med böjd axel  - stor ram serie F12 Fasta motorer med böjd axel  - stor ram serie F12

Fasta motorer med böjd axel - stor ram serie F12

Parkers F12-motorserie har drifttryck upp till 500 bar (7 250 psi) och varvtal upp till 7 300 varv/min. F12-motorn har robust konstruktion för flera olika tillämpningar i både öppna och slutna kretsar. Storlekar 30–250 cm³.

Tekniska specifikationer

  • Stommaterial: Gjutjärn
  • Dräneringsalternativ: JA
  • Laddningspump ingår: NEJ
  • Krets, väg: ÖPPEN
  • Konfiguration: Enkel
  • Regulatortyp: NEJ
  • Funktion för energiåtervinning: JA
  • Filter ingår: NEJ
  • För vätsketyp: Standardhydraulvätska
  • Maximalt deplacement: 242 cm3/rev, 14.76 inch3/rev
  • Maximal flödeshastighet: 95.83 gal/min, 363 L/min
  • Maximal vätsketemperatur: 115 °C, 239 °F
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximal ljudnivå: 88 dBA
  • Maximalt drifttryck: 500 bar, 7250 psi
  • Radiell belastningskapacitet: 1 900 kg, 4180 lb
  • Maximal drifthastighet: 7300 RPM
  • Maximal kinematisk viskositet: 1000 cSt, 4664 SUS
  • Minsta kinematiska viskositet: 8 cSt, 37.3 SUS
  • Vikt: 77 kg kg (Max), 77 kg Max., 169.4 lb (Max)
  • Medier: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Monteringsalternativ: SAE | ISO | CETOP | PATRON, ISO, CETOP, CARTRIDGE
  • Portanslutning: SAE | ISO | BSPP, ISO, BSPP
  • Porttyp: FLÄNS
  • Portplats: Sidanslutningar | Bakre anslutningar | Motsatta anslutningar | Konfigurerbara, Rear Ports, Opposing Ports, Configurable
  • Pumptyp: KOLV, Fast
  • Rotationsriktning: Medurs | Moturs | Birotation, Counter Clockwise, Bi-Rotational
  • Sensortyp: Hastighet | Rotation, Rotation
  • Axeltyp: SAE | ISO |, ISO
  • Genomdrivningskapacitet: NEJ
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers effektiva motorer med vinkelställd axel och unika sfäriska kolvar ger motstånd mot temperaturchock. Motorerna har ett nominellt tryck på upp till 500 bar och varvtal upp till 7 300 varv/min. Det beprövade konceptet med växelsynkronisering och dubbla avsmalnande stödlager gör motorn väldigt robust och pålitlig i krävande miljöer, tillämpligt för både öppna och återkopplande system. I kombination med våra välbeprövade tåliga motorer har vi enastående tillgänglighet. Storlekar 30–250 cm³

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulmotorer fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Marknader:
• Industri
• Energi
• Regeringen (ej flygindustrin)
• HVAC
• Mobilt
• Naturresurser
• Transport (ej flygindustrin)

Egenskaper/fördelar:
• Slagvolym 30–250 cm³ – stöd för olika tillämpningar.
• Växelsynkronisering – robusta och tillförlitliga
• Hög övergripande effektivitet – minskar växthusgasutsläpp och bränsleanvändning.
• Låg ljudnivå – möter branschens ljudkrav
• Låg vikt – minskar växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning.
• Laminerad kolvringar – lågt inre läckage, hög övergripande effektivitet
• Kapacitet till hög hastighet – lämpligt för en rad användningsområden
• Drifttryck på upp till 500 bar
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller kraven i ISO-, SAE- och patronstandarder.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Applikationer:
• Jordbruksmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Utrustning för grönyteskötsel
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Annat mobilt
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Elproduktion
• Försvar
• Marint (ej militär)
• Luftkonditionering
• Värme
• Maskinverktyg
• Skylift
• Tåg

Hämta detaljerad teknisk information om F12-motorer i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support. 

* Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

Compliance, Certifications & Safety
DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1
×

A20641
687925