Parkers högeffektiva designmotorer med böjda axlar och det unika konceptet med sfäriska kolvar ger motståndskraft mot termisk chock. Motorerna är klassade upp till 420bar trycknivåer och hastigheter upp till 14000rpm. Det väl beprövade växelsynkroniseringskonceptet och konceptet med dubbla koniska lager ger en mycket robust och tillförlitlig motor i krävande applikationer, tillämpbar för både öppna och slutna system. I kombination med vår väl beprövade erfarenhet av hållbara motorer har vi en enastående drifttid. Storlekar från 5-19cc
Rigorösa produkttester och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att säkerställa att våra hydraulmotorer arbetar med optimal effektivitet och kan prestera i de mest krävande miljöerna.
Marknader:
•Industriell
•Energi
• Myndigheter (ej flyg- och rymdindustrin)
•VVS
•Mobil
•Naturtillgångar
• Transport (ej flyg)
Funktioner/fördelar:
• Slagvolym från 5-19 cc – stöder olika applikationer.
• Växelsynkronisering – robust och pålitlig
• Hög total effektivitet – minskar utsläppen av växthusgaser och bränsleförbrukningen.
• Låg ljudnivå – uppfyller bulleremissioner från industrin.
• Låg vikt – minskar utsläppen av växthusgaser och bränsleförbrukningen.
• Laminerade kolvringar – lågt internt läckage, hög total effektivitet
• Kapacitet för hög hastighet – lämplig för en mängd olika tillämpningar
• Drifttryck upp till 420 bar
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-, SAE- och CETOP-standarderna.
• Små inbyggnadsmått – passar ett brett spektrum av applikationer.
• Tål låga och höga temperaturchocker – lämplig för de mest krävande miljöerna.
Program:
• Jordbruksmaskiner
•Anläggningsmaskiner
• Utrustning för skogsbruk
• Utrustning för materialhantering
• Utrustning för gräsmattor
• Yrkesinriktad & Kommunal utrustning
• Annan mobil
•Gruvdrift
• Olja & Gas
•Kraftproduktion
•Försvar
• Marint (ej – militärt)
•Luftkonditionering
•Uppvärmning
• Verktygsmaskiner
•Antenn
•Skena
Om du vill ha detaljerad teknisk information om F11-motorer kan du ladda ner vår senaste katalog och installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Sverige