Parkers effektiva pumpar med vinkelställd axel och unika sfäriska kolvar ger motstånd mot temperaturvariationer. Pumparna har ett nominellt tryck på upp till 420 bar och höga självsugningsvarvtal. Det beprövade konceptet med växelsynkronisering och dubbla avsmalnande stödlager gör pumpen robust och pålitlig i krävande miljöer, tillämpligt för både öppna och återkopplande system. I kombination med våra välbeprövade tåliga pumpar har vi enastående tillgänglighet. Storlekar 30–250 cm³
Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.
Marknader:
• Industri
• Energi
• Regeringen (ej flygindustrin)
• HVAC
• Mobilt
• Naturresurser
• Transport (ej flygindustrin)
Egenskaper/fördelar:
• Slagvolym 30–250 cm³ – stöd för olika tillämpningar.
• Växelsynkronisering – robusta och tillförlitliga
• Hög övergripande effektivitet – minskar växthusgasutsläpp och bränsleanvändning.
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet
• Låg ljudnivå – möter branschens ljudkrav
• Låg vikt – minskar växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning.
• Laminerad kolvringar – lågt inre läckage, hög övergripande effektivitet
• Drifttryck på upp till 480 bar
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-, SAE- och CETOP-standarder.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.
Applikationer:
• Jordbruksmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Utrustning för grönyteskötsel
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Annat mobilt
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Elproduktion
• Försvar
• Marint (ej militär)
• Luftkonditionering
• Värme
• Maskinverktyg
• Skylift
• Tåg
Hämta detaljerad teknisk information om F12-pumpar i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Sverige