Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parkers F10 hydraulic pumps& motor series are designed to be the most cost optimized solutions in applications with lower pressure demands. Sizes from 30-125 cc.
Las bombas y motores de la serie F10 de Parker están disponibles en 7 desplazamientos, que van de 30 cc a 125 cc, y están diseñados tanto para transmisiones de circuito abierto como de circuito cerrado. Gracias al concepto patentado de pistón esférico, la serie F10 ofrece una eficiencia óptima, lo que se traduce en menores pérdidas de potencia. El F10 sigue el mismo concepto de diseño que las series F11 y F12 de alta resistencia, con rodamientos cónicos dobles y engranajes sincronizados que garantizan fiabilidad y durabilidad. Las bombas tienen un tamaño de envolvente hasta un 13 % más pequeño y un 25 % menos de peso en comparación con las bombas equivalentes de desplazamiento F12, lo que facilita enormemente su instalación.
El F10 está disponible en versiones ISO, SAE y cartucho con opciones de eje muy flexibles. Además, ofrecemos una amplia gama de opciones de sensores de velocidad y válvulas integradas.
Para información técnica detallada de las bombas y motores F12, por favor descargue nuestro catálogo más reciente y manuales de instalación en la sección de Product Support o contacte con su distribuidor local de Parker para asistencia.
Fabricado en Suecia.
| Litteratur och referensmaterial |
|---|
| KATALOG - Serie F10/F11/F12, Fast Deplacement, MSG30-8249/SE |
| INSTALLATION OCH MANUAL - Series F10/F11/F12, MSG30-8205-INST_EU |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| SUPPORT TOOL - Part Number Cross Reference |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - eReady Pumps |